ZHCS891G April 2012 – December 2017 TPA3116D2 , TPA3118D2 , TPA3130D2
PRODUCTION DATA.
TPA31xxD2 系列是高效的立体声数字放大器功率级,用于在单声道模式下驱动高达 100W/2Ω 的扬声器。TPA3130D2 的效率非常高,可在单层 PCB 上提供 2 × 15W 的功率,且无需外部散热器。TPA3118D2 甚至可以在不使用外部散热器的情况下在双层 PCB 上提供 2 × 30W/8Ω 的功率。如果需要更高的功率,可以选用 TPA3116D2,这款器件在其顶层 PowerPAD 上连接一个小型散热器后可提供 2 × 50W/4Ω 的功率。这三款器件的大小相同,这样一来,使用单个 PCB 即可满足不同功率级的需求。
TPA31xxD2 高级振荡器/PLL 电路采用了一个多开关频率选项来抑制 AM 干扰;搭配选择使用主从选项时,还可使多个器件实现同步。
TPA31xxD2 器件具有短路保护和热保护以及过压、欠压和直流保护,可全面防止出现故障。在过载情况下,器件会将故障情况反馈给处理器,从而避免自身遭到损坏。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPA3116D2 中的器件型号 TPA3116D2 的封装 DAP (32) | DAD (32) | 11.00mm x 6.20mm |
| TPA3118D2 TPA3130D2 |
DAP (32) | 11.00mm x 6.20mm |