ZHCS291P July   2006  – January 2025 TPD4E001

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级 - JEDEC 规格
    3. 5.3 ESD 等级 - IEC 规格
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热性能信息
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
  9.   电源相关建议
  10. 8 布局
    1. 8.1 布局指南
    2. 8.2 布局示例
  11. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  12. 10修订历史记录
  13. 11机械、封装和可订购信息

说明

TPD4E001 是基于 4 通道瞬态电压抑制器 (TVS) 的静电放电 (ESD) 保护二极管阵列。TPD4E001 的额定 ESD 冲击消散值达到了 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。该器件的每个通道都有 1.5pF 的 IO 电容,因此非常适合用在高速数据 IO 接口中。此超低泄漏电流(最大值 < 1nA)适合于诸如血糖仪和心率监测仪等高精度模拟测量应用。

TPD4E001 有 DRL (SOT)、DBV (SOT-23)、DCK (SC-70)、DRS (QFN)、和 DPK (PUSON) 封装方式可供选择,并且其额定工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。另请参阅 TPD4E1U06DCKR 和 TPD4E1U06DBVR,分别与 TPD4E001DCKR 和 TPD4E001DBVR 引脚对引脚兼容。这些器件具有更高的 IEC 保护性能、更低的电容、更低的钳位电压,并且无需要使用输入电容器。

封装信息
器件型号封装 (1)封装尺寸(标称值)
TPD4E001SOT (6)1.60mm × 1.20mm
2.90mm × 1.60mm
SC70 (6)2.00mm × 1.25mm
USON (6)1.60mm × 1.60mm
SON (6)3.00mm × 3.00mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
TPD4E001 应用原理图应用原理图