ZHCS291P July   2006  – January 2025 TPD4E001

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级 - JEDEC 规格
    3. 5.3 ESD 等级 - IEC 规格
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热性能信息
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
  9.   电源相关建议
  10. 8 布局
    1. 8.1 布局指南
    2. 8.2 布局示例
  11. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  12. 10修订历史记录
  13. 11机械、封装和可订购信息

详细设计过程

放置在 USB 连接器附近时,由于低 IO 电容和超低泄漏电流规格,TPD4E001 ESD 解决方案在正常运行期间几乎不会或不会发生信号失真。TPD4E001 确保核心电路受到保护,以及系统在发生 ESD 冲击时能够正常运作。为了确保正常运行,必须遵循以下布局/设计指南:

  1. 将 TPD4E001 解决方案放置在靠近连接器的位置。这样,TPD4E001 就可以在 ESD 冲击造成的能量到达系统板的内部电路之前使其消失。
  2. 将一个 0.1μF 的电容器放置在靠近 VCC 引脚的位置。这可限制在 ESD 冲击事件期间,IO 引脚上发生任何瞬时电压浪涌。
  3. 确保对 VCC 和 GND 环路进行足够的金属化处理。在正常运行期间,TPD4E001 会消耗一定 nA 的泄漏电流。但在 ESD 事件期间,VCC 和 GND 的电流可能在 15A 至 30A 之间,具体取决于 ESD 级别。足够的电流路径可确保与 ESD 冲击相关的所有能量实现安全放电。
  4. 让未使用的 IO 引脚保持悬空。在这个保护两个 USB 端口的示例中,没有 IO 引脚处于未使用状态。
  5. VCC 引脚可通过两种不同的方式进行连接:
    1. 如果 VCC 引脚连接到系统电源,TPD4E001 将作为瞬态抑制器抑制任何高于 VCC + VF 的信号摆幅。建议在器件 VCC 引脚上使用 0.1μF 的电容器来实现 ESD 旁路。
    2. 如果 VCC 引脚未连接至系统电源,TPD4E001 可以承受更高的信号摆幅(最高 10V)。请注意,仍建议在 VCC 引脚上使用 0.1μF 的电容器来实现 ESD 旁路。