ZHCS291P July   2006  – January 2025 TPD4E001

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级 - JEDEC 规格
    3. 5.3 ESD 等级 - IEC 规格
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热性能信息
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
  9.   电源相关建议
  10. 8 布局
    1. 8.1 布局指南
    2. 8.2 布局示例
  11. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  12. 10修订历史记录
  13. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明),VCC = 5V ± 10%
参数测试条件最小值典型值(1)最大值单位
VCC电源电压0.95.5V
ICC电源电流1100nA
VF二极管正向电压IF = 10mA0.650.95V
VBR击穿电压IBR = 10mA11V
VC通道钳位电压TA = 25°C,±15kV HBM,
IF = 10A
正瞬态VCC + 25V
负瞬态-25
TA = 25°C,
±8kV 接触放电
(IEC 61000-4-2),IF = 24A
正瞬态VCC + 60
负瞬态-60
TA = 25°C,
±15kV 空气间隙放电
(IEC 61000-4-2),IF = 45A
正瞬态VCC + 100
负瞬态-100
IO 引脚上的浪涌冲击,
GND 引脚接地,
IPP = 5A,8/20µs(2)
正瞬态17
VRWM反向关断电压IO 引脚至 GND 引脚5.5V
II/O通道泄漏电流Vi/o = GND 至 VCC±1nA
CI/O通道输入电容VCC = 5V,VCC/2 的偏置;ƒ = 10MHz1.5pF
典型值均在 VCC=5V、TA = 25°C 下测得。
符合 ICE61000-4-5 标准的非重复电流脉冲 8/20µs 指数衰减波形。