ZHCS278G June   2011  – January 2026 CC1121

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 功能图
  6. 5 端子配置和功能
    1. 5.1 引脚图
    2. 5.2 引脚配置
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值 #GUID-8A1DE4F5-4E49-477E-A98C-459BEC46A38F/LIT19484635 #GUID-8A1DE4F5-4E49-477E-A98C-459BEC46A38F/LIT89009562
    2. 6.2  处理额定值
    3. 6.3  建议运行条件(一般特性)
    4. 6.4  RHB 封装的热阻特性
    5. 6.5  RF 特性
    6. 6.6  监管标准
    7. 6.7  电流消耗(静态模式)
    8. 6.8  电流消耗(传输模式)
      1. 6.8.1 950MHz 频段(高性能模式)
      2. 6.8.2 868MHz、915MHz 和 920MHz 频段(高性能模式)
      3. 6.8.3 434MHz 频段(高性能模式)
      4. 6.8.4 169MHz 频段(高性能模式)
      5. 6.8.5 低功耗模式
    9. 6.9  电流消耗(接收模式)
      1. 6.9.1 高性能模式
      2. 6.9.2 低功耗模式
    10. 6.10 接收参数
      1. 6.10.1 一般接收参数(高性能模式)
      2. 6.10.2 950MHz 频段中的 RX 性能(高性能模式)
      3. 6.10.3 868MHz、915MHz 和 920MHz 频段中的 RX 性能(高性能模式)
      4. 6.10.4 434MHz 频段中的 RX 性能(高性能模式)
      5. 6.10.5 169MHz 频段 RX 性能(高性能模式)
      6. 6.10.6 低功耗模式下的 RX 性能
    11. 6.11 发送参数
    12. 6.12 PLL 参数
      1. 6.12.1 高性能模式
      2. 6.12.2 低功耗模式
    13. 6.13 时序要求
    14. 6.14 32MHz 晶体振荡器
    15. 6.15 32MHz 时钟输入 (TCXO)
    16. 6.16 32kHz 时钟输入
    17. 6.17 32kHz RC 振荡器
    18. 6.18 I/O 和复位
    19. 6.19 温度传感器
    20. 6.20 44
    21. 6.21 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1  方框图
    2. 7.2  频率合成器
    3. 7.3  接收器
    4. 7.4  发送器
    5. 7.5  无线电控制和用户接口
    6. 7.6  增强型无线电唤醒 (eWOR)
    7. 7.7  嗅探模式
    8. 7.8  天线分集
    9. 7.9  低功耗和高性能模式
    10. 7.10 WaveMatch
  9. 8 典型应用电路
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件和开发支持工具命名规则
    2. 9.2 开发支持
      1. 9.2.1 配置软件
    3. 9.3 文档支持
    4. 9.4 接收文档更新通知
    5. 9.5 支持资源
    6. 9.6 商标
    7. 9.7 静电放电警告
    8. 9.8 术语表
    9. 9.9 第三方产品免责声明
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械封装和可订购信息

时序要求

TA = 25°C,VDD = 3.0V,fc = 869.5MHz(如无其他说明)

参数最小值典型值最大值单位条件
断电至空闲 0.4 ms取决于晶体
空闲至 RX/TX 166 µs校准已禁用
 461 µs校准使能
RX/TX 转换 50 µs 
RX/TX 至空闲时间 296 µs在使 RX/TX 保持启用状态时进行校准
 0 µs在使 RX/TX 保持禁用状态时进行校准
频率合成器校准 391 µs使用 SCAL 选通时
所需的最小前导码字节数 0.5 字节仅射频前端增益稳定需要。数字解调无需前导码即可稳定下来。
从启动 RX 到有效 RSSI 包括增益稳定的时间(信道带宽的功能)。

可编程以在速度与精度之间取得权衡
 0.3 ms200kHz 信道