ZHCS219D July   2011  – December 2024 DRV8803

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输出驱动器
      2. 7.3.2 保护电路
        1. 7.3.2.1 过流保护 (OCP)
        2. 7.3.2.2 热关断 (TSD)
        3. 7.3.2.3 欠压锁定 (UVLO)
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 并行接口运行
      2. 7.4.2 nENBL 和 RESET 操作
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 作为负载驱动器的应用
        1. 8.1.1.1 设计要求
        2. 8.1.1.2 详细设计过程
          1. 8.1.1.2.1 电源电压
          2. 8.1.1.2.2 负载电流
            1. 8.1.1.2.2.1 峰值电流
            2. 8.1.1.2.2.2 保持电流
            3. 8.1.1.2.2.3 频率
        3. 8.1.1.3 应用曲线
      2. 8.1.2 用作单极步进驱动器的应用
        1. 8.1.2.1 设计要求
        2. 8.1.2.2 详细设计过程
          1. 8.1.2.2.1 电机电压
          2. 8.1.2.2.2 驱动电流
        3. 8.1.2.3 应用曲线
    2.     电源相关建议
      1. 8.2.1 大容量电容
    3. 8.2 布局
      1. 8.2.1 布局指南
      2. 8.2.2 布局示例
      3. 8.2.3 散热注意事项
        1. 8.2.3.1 热保护
        2. 8.2.3.2 功率耗散
        3. 8.2.3.3 散热
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 社区资源
    3. 9.3 商标
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

DRV8803 提供具有过流保护功能的四通道低侧驱动器。该器件通过内置二极管钳制由电阻负载生成的关断瞬态,可用于驱动单极步进电机、直流电机、继电器、螺线管或其他负载。

如 DRV8803 采用 SOIC (DW) 封装,在 25°C 下,每通道可提供高达 1.5A(一个通道接通)或 800mA(所有通道接通)的持续输出电流。如该器件采用 HTSSOP (PWP) 封装,在 25°C 下,每通道可提供高达 2A(一个通道接通)或 1A(四个通道接通)的持续输出电流。如采用 SOT-23-THN (DYZ) 封装,在 25°C 下且具有适当的印刷电路板 (PCB) 散热时,DRV8803 每通道可提供高达 1.9A(一个通道接通)或高达 900mA(所有通道接通)的持续输出电流。

通过简单的并行接口控制该器件。

内置的关断功能可提供过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护,具体故障由故障输出引脚来指示。

DRV8803 采用 20 引脚耐热增强型 SOIC 封装、16 引脚 HTSSOP 封装和 16 引脚 SOT-23-THN 封装(环保:RoHS,无锑/溴)。

器件信息(1)
器件型号 封装 封装尺寸(2) 封装尺寸(标称值)
DRV8803DW SOIC (20) 12.80mm × 10.30mm 12.80mm × 7.50mm

DRV8803PWP

HTSSOP (16) 5.00mm × 6.40mm 5.00mm × 4.40mm

DRV8803DYZ

SOT-23-THN (16)

4.20mm × 2.00mm

4.20mm × 2.00mm

如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
DRV8803 简化版原理图简化版原理图