ZHCS199D March 2011 – October 2025 SN74LVC1G07-Q1
PRODUCTION DATA
SN74LVC1G07-Q1 是一款符合汽车应用要求的单通道漏极开路缓冲器/驱动器。该器件设计在 1.65V 至 5.5V VCC 下工作。
SN74LVC1G07-Q1 器件的输出为漏极开路,可连接其它开漏输出,从而实现低电平有效的连线 OR 或高电平有效的连线 AND 功能。最大灌电流为 32mA。
该器件完全适合使用 Ioff 的局部断电应用。当器件断电时,Ioff 电路将会禁用输出,以防在器件掉电时电流回流损坏器件。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 封装尺寸(标称值)(3) |
|---|---|---|---|
| SN74LVC1G07-Q1 | DBV(SOT-23,5) | 2.90mm × 2.80mm | 2.90mm × 1.60mm |
| DCK(SC70,5) | 2.00mm × 2.10mm | 2.00mm × 1.25mm | |
| DRY(USON,6) | 1.45mm × 1.00mm | 1.45mm × 1.00mm |
逻辑图(正逻辑)