ZHCS004E May 2009 – July 2016
PRODUCTION DATA.
TPS54620 采用散热增强型 3.50mm x 3.50mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装,是一款功能齐全的 17V、6A 同步降压转换器,该器件具有高效率并且集成高侧和低侧 MOSFET,针对小型设计进行了优化。通过电流模式控制减少组件数量,并通过选择高开关频率缩小电感器封装尺寸来进一步节省空间。
输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,可实现独立电源运行,或者跟踪状态下的运行。此外,正确配置启用与开漏电源正常引脚也可实现电源排序。
高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧电源限流防止电流失控,从而实现功能增强。此外,还提供可关闭低侧 MOSFET 的低侧吸收电流限值,以防止过多的反向电流。当芯片温度超过热关断温度时,热关断禁用此部件。
| 器件编号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS54620 | VQFN (14) | 3.50mm x 3.50mm |
|
效率与负载电流间的关系 |