ZHCP240A May   2024  – April 2026 TPS53689T

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1 简介
  4. 2 转换器瞬态响应
  5. 3 磁性元件
  6. 4 TLVR 拓扑工作原理
    1. 4.1 稳态运行情况
    2. 4.2 负载升压瞬态
    3. 4.3 负载降压瞬态
    4. 4.4 LC 电感器选择
    5. 4.5 稳态纹波
  7. 5 功率损耗和效率
  8. 6 相位乘法
  9. 7 PCB 布局
  10. 8 TLVR 优化型器件
  11. 9 示例并排设计
  12. 10总结
  13. 11其他资源

负载降压瞬态

图 15 和图 16 显示了相同负载降压条件下多相降压转换器和 TLVR 设计之间的仿真比较。此仿真使用与表 2 中相同的参数。

关于图 15 和图 16 的一些观察结果:

  • TLVR 设计能够更快地响应瞬态(ISUM 迅速达到 ILOAD),因为 ISUM 的下降速率更快。因此,输出电压偏差明显更少。
  • 在本例中,两种设计关闭的相位数量相同,但 TLVR 设计以更快的速率降低了 ISUM。
 多相降压转换器。图 15 多相降压转换器。
 TLVR。图 16 TLVR。

同样,ILC 与 ISUM 的关系说明了 TLVR 设计的出色瞬态响应。同样,系统中的所有电感器都遵循基本电感器关系。在负载降压的瞬态响应期间,转换器同时关闭所有相位 NTOTAL。方程式 19 展示了多相降压转换器的 ISUM 下降斜率:

方程式 19. ↓   S l o p e b u c k = – N T O T A L V O U T L

通过类似的分析,方程式 20 展示了 TLVR 设计的 Isum 下降斜率,其中假设 TLVR 磁化电感 LM 等于降压滤波器电感 L,以便进行比较。由于 LC 环路的影响,TLVR 设计以更快的速度降低其 ISUM,该影响与相位数量 NTOTAL 的平方成正比。

方程式 20. ↓ S l o p e T L V R ≅ ↓ S l o p e b u c k – N T O T A L   × N T O T A L ×   V O U T L C