ZHCP240A May   2024  – April 2026 TPS53689T

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1 简介
  4. 2 转换器瞬态响应
  5. 3 磁性元件
  6. 4 TLVR 拓扑工作原理
    1. 4.1 稳态运行情况
    2. 4.2 负载升压瞬态
    3. 4.3 负载降压瞬态
    4. 4.4 LC 电感器选择
    5. 4.5 稳态纹波
  7. 5 功率损耗和效率
  8. 6 相位乘法
  9. 7 PCB 布局
  10. 8 TLVR 优化型器件
  11. 9 示例并排设计
  12. 10总结
  13. 11其他资源

稳态运行情况

图 11 显示了典型的 TLVR 转换器原理图,其中标记了重要节点、电压和电流。图 12 展示了 TLVR 转换器的稳态工作波形,其中显示了四个相位。在此示例中,来自相邻相位的脉冲没有随时间变化产生重叠。TLVR 拓扑没有最大占空比要求。同样的原理也适用于脉冲随时间变化重叠的较高占空比应用。

图 12 显示了次级侧环路 LC 的电压和电流波形、所有四个相位的开关节点和相位 4 的初级侧电流 (IPRI4)。为清楚起见,该图标注了三个不同操作状态的标签。

最重要的关系是 LC 环路及其对 IPRI 和 ISUM 的影响。

 稳态拓扑。
四相示例,无脉冲重叠
图 11 稳态拓扑。
 稳态波形。
四相,无脉冲重叠
图 12 稳态波形。

每个相位的磁化电压与降压转换器的磁化电压相似。方程式 6 适用于相位开启,方程式 7 适用于相位关闭。磁化电感始终遵循方程式 8 中所示的基本电感关系:

方程式 6. Δ V L m , i = V I N - V O U T
方程式 7. Δ V L m , i = - V O U T
方程式 8. I L M = Δ V L m L m

LC 上的电压始终等于所有相位上磁化电压之和,如方程式 9 所示。LC 本身始终遵循基本电感关系,如方程式 10 所示:

方程式 9. Δ V L C = V L m 1 + V L m 2 + …
方程式 10. I L C = Δ V L C L C

每个相位的 IPRI 等于其磁化电流和 ILC 之和,如方程式 11 所示。ISUM 是所有相位的初级电流之和,如方程式 12 所示:

方程式 11. I P R I , i = I L m , i + I L C
方程式 12. I S U M = I P R I 1 + I P R I 2 + …

表 1 汇总了图 12 中所示每个相关电压和电流相对于与图中 IPRI4 推导相关的状态。

表 1 四相示例,稳态电压和电流。
参数 状态 1
相位 4 开启、相位 1、2 和 3 关闭
状态 2
所有相位均关闭
状态 3
相位 4 和另外两个相位关闭,其他一个相位开启
VSW1 0V 0V 一个相位等于 VIN,另两个相位等于 0V
VSW2 0V 0V
VSW3 0V 0V
VSW4 VIN 0V 0V
ΔVLM1 –VOUT –VOUT 一个相位等于 VIN – VOUT,另外两个相位等于 –VOUT
ΔVLM2 –VOUT –VOUT
ΔVLM3 –VOUT –VOUT
ΔVLm4 VIN – VOUT –VOUT –VOUT
ILm4 增加 减小 减小
ΔVLC ΔVLM1–4 的和 ΔVLM1–4 的和 ΔVLM1–4 的和
ILC 增加 减小 增加
IPRI4 增加 更快地减小 更慢地减小