TI 双模 CC2564C 解决方案是一个完整的 Bluetooth® BR/EDR/LE HCI 或蓝牙 + 低功耗蓝牙解决方案,可减少设计工作量并缩短上市时间。
TI 提供的免专利费软件蓝牙堆栈已与各种平台预先集成在一起,包括 TI 的 MSP432™ Arm® Cortex®-M4 内核 MCU 和 Linux® Sitara™ MPU。该堆栈也可用于 MFi 解决方案和非 TI MCU。目前支持的一些配置文件包括:串行端口配置文件 (SPP)、人机接口设备 (HID)、高级音频分配配置文件 (A2DP)、音频/视频远程控制配置文件 (AVRCP)、医疗设备配置文件 (HDP) 和多个低功耗蓝牙配置文件(根据支持的 MCU 而有所不同)。
CC2564C 和 TI 软件栈提供完全认证的蓝牙 4.2 解决方案(符合 5.1 标准),包括:
产品型号 | 说明 | 可用性 |
---|---|---|
CC256xCQFN-EM![]() |
CC256xCBluetooth/双模 QFN 器件评估模块 | TI store 和授权经销商 |
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2023 德州仪器半导体技术(上海)有限公司