ZHCAGA1 August 2026 TMS320F28P650DK
数据中心的BBU(Battery Backup Unit)需要在AC/PSU掉电后的 2~5 分钟内快速接管负载供电,为母线的切换、负载迁移和安全关机争取时间窗口。DC/DC 变换器作为电池与数据中心母线的唯一功率接口,其动态响应能力直接决定了 BBU 的可用性。
传统模拟控制方案(如峰值电流模式 PWM 控制器)在多相并联、在线参数调整和固件升级等需求面前灵活性不足。F28P65x 系列DSP因其丰富的集成外设,高效的环路控制和双CPU多Flash Bank的特点,能够克服BBU的高功率密度,动态响应和不停机在线升级的挑战。本文以多相放电的Boost 和充电 Buck 非对称交错并联方案为例,介绍 F28P65x 实现峰值电流模式控制的硬件信号链设计、软件配置方法以及双 CPU 协同工作的要点。