ZHCAG88 September   2026 TPS650366-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1引言
  4. 2看门狗配置指南
    1. 2.1 基于TPS65036X-Q1的看门狗寄存器配置
      1. 2.1.1 喂狗模式介绍
      2. 2.1.2 看门狗启动与时序
      3. 2.1.3 看门狗失败计数器与动作设置
    2. 2.2 基于MCU的I2C喂狗逻辑与配置
      1. 2.2.1 触发模式下喂狗相关配置示例
      2. 2.2.2 Q&A模式下喂狗相关配置示例
    3. 2.3 调试模式下的看门狗配置
    4. 2.4 基于图形用户界面(GUI)的看门狗测试
  5. 3总结
  6. 4参考文献

基于图形用户界面(GUI)的看门狗测试

打开TPS65036-GUI:将电脑与EVM板连接后刷新页面。点击"Options"并选择"Serial Port",确认端口已正确识别(显示Texas Instruments, Inc.),将"Baud Rate"设置为115200,点击左下角按钮  测试EVM板连接状态。

 TPS65036x-Q1 GUI 串口配置界面 图 2-9 TPS65036x-Q1 GUI 串口配置界面

点击左侧对应图标 进入寄存器映射(Register Map)界面(如 图 2-10 所示),通过点击"Read"按钮可读取PMIC寄存器各地址对应的数值,通过点击"Write"按钮可修改寄存器地址对应的数值,便于执行调试操作。

 TPS65036x-Q1 GUI 寄存器映射界面 图 2-10 TPS65036x-Q1 GUI 寄存器映射界面

GUI支持通过EVM板对PMIC空片进行程序烧录,验证PMIC当前看门狗配置是否符合功能安全应用要求。点击最左边对应图标 进入器件编程(Program Device)界面(如 图 2-11 所示),依次点击"STEP 1""STEP 2""STEP 3" ,点击"File"并选择"Upload Register Map",上传对应OTP配置文件后点击"STEP 4"。断开EVM板电源并重新上下电,重新连接EVM板并刷新GUI界面,通过点击"Read All"读取寄存器地址对应数值,验证OTP烧录是否成功。

 TPS650366-Q1 GUI 器件编程界面 图 2-11 TPS650366-Q1 GUI 器件编程界面