ZHCAG85 October   2026 UCD3138

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1问题描述:输出短路时SR的异常电压应力
    1. 1.1 异常现象:短路测试中的SR电压应力超标
    2. 1.2 根源分析:负向电流导致关断应力产生的时序机理
  4. 2解决方案:基于UCD3138自动模式切换的SR应力优化
    1. 2.1 关键技术:UCD3138自动模式切换(Automatic Mode Switching)功能原理
    2. 2.2 方案实现:利用模式切换动态调整SR导通时间的控制时序
  5. 3实验验证:优化方案的有效性测试
    1. 3.1 结果对比:SR应力从69V降至29.6V
    2. 3.2 波形分析:SR导通时间动态切换与提前关断
  6. 4总结
  7. 5参考文档

问题描述:输出短路时SR的异常电压应力

LLC谐振变换器因其高效率和软开关特性而被广泛应用,其同步整流(SR)技术能进一步提升整机效率。然而,在输出短路等极端故障条件下,SR可能因异常工作状态而面临过压损坏的风险。本章将具体分析这一问题的现象与根源。