ZHCAG54 January 2026 UCD3138A
实际使用中,UCD3138 在进行 IBB 控制的过程中,会有两个调整,是在理论控制基础上需要进行附加的功能。
对于同步 Inverse BUCK-BOOST 拓扑电源控制来说,需要进行电压环与电流环的采样。电压环一般采样输出电压,其极性并不会反转,因此对于 UCD3138 的 Front End(FE) 接口是安全的。但是轻载工作于 FPWM 模式下,IBB 同其他电源类似,电感电流将会反向 (如 图 3-1 [3])。
图 3-1 轻载时电感电流反向因此电流环采样时输出到FE接口的电压值可能为负值,这样对 UCD3138 来说是危险的,很可能造成 UCD3138 的损毁。
图 3-2 UCD3138A 电压输入范围 [2]因此,我们通常需要为 FE 的输入提供一个正偏压来解决这个问题,如 图 3-3 所示为 UCD3138 的输入提供 0.6V 的正向偏压,以实现 FE 的输入恒正。
图 3-3 为 FE2 提供 0.6V 的正向偏压通过 图 3-4 能够更为直观的说明,在实际工作中,预充电阶段与正常工作阶段的电压环与电流环的不同计算预期。
图 3-4 预充电阶段与正常工作模式的环路预期但是提升了这个偏压会导致一个问题。FE2 输入的电流环采样值将为 0.6V+Isample ,这样在启动时,即使没有电流,FE2 的采样也会有 0.6V,而启动时输出电压为 0,这样环路始终计算输出电压偏低。因此,第一阶段的利用 Blank time 进行预充电的功能,会失去控制,从波形上看,DPWM0A 会一直导通,直到达到最大占空比或是触发过流保护。
图 3-5 PCM 失效