ZHCAFZ9 November 2025 DLP472TE , DLP473TE , DLP650TE , DLP670RE , DLP780TE , DLP800RE , DLP801XE
高尔夫模拟器市场正迎来显著增长,这得益于其能够为全球数百万人提供接触高尔夫运动的机会。对于休闲玩家和培训领域而言,该市场预计到 2030 年代中期保持 10% 的年复合增长率。TI DLP 技术的进步实现了惊艳的视觉效果与逼真图像渲染,为市场创新注入了全新活力。
高尔夫模拟器具有高度适应性,既可满足家庭练习、学校教学等场景,也可打造团体娱乐专用的模拟器场馆。清晰、沉浸的视觉体验至关重要,因此高质量投影仪是高尔夫模拟体验不可或缺的设备。实现这一目标需根据环境条件与空间限制精准匹配投影仪亮度。
综合以上因素,用户可精准选配适合高尔夫模拟场景的投影仪。
图 1 采用 DLP® 技术的高尔夫模拟器投影仪| 分辨率 | DMD + 控制器 | 亮度 |
|---|---|---|
| WUXGA | DLP481RE + DLPC8445 全新 SST 像素技术! | 高达 7.5klm |
| DLP670RE + DLPC4430 | 最高 9klm | |
| DLP800RE + DLPC4430 | 最高 9klm | |
| 4K UHD | DLP473TE + DLPC8455 全新 SST 像素技术! | 最高 6.8klm |
| DLP472TE + DLPC7540 全新 SST 像素技术! | 最高 6.8klm | |
| DLP650TE + DLPC7540 | 最高 8klm | |
| DLP780TE + DLPC4420 | 最高 8klm | |
| 4K+/WQUXGA | DLP481XE + DLPC8455 全新 SST 像素技术! | 最高 7.5klm |
| DLP801XE + DLPC4420 | 最高 15.5klm |