ZHCAFY7A November 2025 – July 2026 BQ25172
BQ25172 是一款线性稳压器,当器件两端压降较大时,功耗会显著增加。当用低电压给电量耗尽的电池充电时,充电器的功率耗散最大。电流越大,功率耗散越大。
BQ25172 采用热调节功能来管理功率耗散,该功能可监控裸片温度,并将输出电流降低到低于设定值,从而控制温度。在这种情况下,充电继续进行,计时器时钟频率减半。
温度传感器位于裸片上,独立于 TS 引脚和 NTC。