ZHCAFY7 November   2025 BQ25172

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2基于计时器的充电
  6. 3可能的过充
  7. 4充电与间歇充电
  8. 5IC 温升
  9. 6典型应用
  10. 7总结
  11. 8参考资料

基于计时器的充电

基于计时器的镍氢电池充电曲线也使用恒定电流,但以较小电流充电更长时间。终止过程由计时器控制,计时器会在设定的时间结束后结束充电。这样充电器可以使用低于 1C 的较小充电电流。请参阅 图 2-1

BQ25172 使用该充电曲线,计时器通过 TMR 引脚上的下拉电阻器设置,充电时间为 4 到 22 小时。随着计时器时间增加,可以使用更低的充电电流。这样可以灵活调节充电器,以匹配可用电流和电池组容量。

 BQ25172 充电曲线图 2-1 BQ25172 充电曲线