ZHCAFW8A October   2025  – September 2026 TPS7A56 , TPS7A57 , TPS7A94 , TPS7A96

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1LDO 噪声和噪声测量简介
    1. 1.1 LDO 噪声和 LDO 噪声表征方法
    2. 1.2 使用频谱分析仪测量 LDO 噪声
  5. 2测量超低噪声 LDO 的解决方案(噪声放大器要求)
    1. 2.1 估算放大器的最大噪声
    2. 2.2 估算放大器所需增益
    3. 2.3 选择放大器电路反馈电阻值
    4. 2.4 放大器输入/输出直流阻断滤波器
    5. 2.5 验证所设计的放大器性能
  6. 3结语
  7. 4参考资料

放大器输入/输出直流阻断滤波器

在放大器输入端、第二级串联输入端以及分析仪输入端均采用高通滤波器阻隔直流信号,以防止任何直流偏移渗入放大的噪声信号。输入滤波器具有 3Hz 的截止频率,必要时可在此类低频下实现足够平坦的噪声测量。其余滤波器具有 10Hz 截止频率,这是 LDO 的带宽噪声测量所要求的。

钽电容器是阻隔直流进入放大器输入端的滤波器首选元件,但尽管陶瓷电容器具有压电特性,仍可用于此类应用。本设计使用陶瓷电容器,因其具有中性极性特性并具有极低的 ESR 和 ESL 特性。这使得该放大器可同时用于正负 LDO。将放大器电路置于无振动且具有射频抗扰性的测试箱中,可消除此类电容器的不利压电特性。