ZHCAFU7A October 2025 – April 2026 TPSI31P1-Q1
TPSI3050-Q1 代表了一种完全集成式隔离开关驱动器。它与外部电源开关相结合,可构成全面的隔离式固态继电器 (SSR)。与 EMR 相比,SSR 具有三个显著优势:
图 3-1 展示了此应用的方框图。TPSI3050-Q1 通过来自微控制器的 EN 信号进行控制。在共源极配置中,VDRV 引脚驱动背对背 MOSFET。
图 3-1 应用中的 TPSI3050-Q1 方框图总之,此设计与图 1-1 中所述方案之间的主要区别在于元件选型。TPSI3050-Q1 可取代传统的预充电机械继电器,具有更高的可靠性、更小的尺寸和更好的响应特性。有关更多详细信息,请参阅 TIDA-050080。