ZHCAFT1 September   2025 AM2611 , AM2612 , AM2612-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2USB 主机检测
    1. 2.1 通用 USB 主机检测流程
    2. 2.2 AM261x USB 主机检测
  6. 3硬件修改
  7. 4软件修改
    1. 4.1 USB Synp 驱动程序中的更改
    2. 4.2 USB 应用程序中的更改
    3. 4.3 重新构建 USB 驱动程序和应用程序的步骤
      1. 4.3.1 重建 USB 库
      2. 4.3.2 重新构建 USB 应用程序
        1. 4.3.2.1 CCS 构建
        2. 4.3.2.2 命令行构建
    4. 4.4 测试新应用程序
  8. 5总结
  9. 6参考资料

总结

按照前面的步骤,客户可以实现真正可靠的 USB 主机检测,使用 VBUS 电压线检测主机是否存在,从而避免 AM261x USB 出现任何潜在的可靠性或通信问题,并验证主机检测是否真实。