ZHCAFT0 September 2025 MSPM0G3507 , MSPM0L1306
该子系统用于演示 MSPM0 运算放大器 (op amp) 和单个 ADC 通道如何满足两种不同的传感器输入要求。
该子系统由单一运算放大器架构组成,使用 MSPM0 的内部 OPA 和单通道 ADC 实现该架构。图 1-1采用通常称为单位增益缓冲器的可编程增益,放大输入信号。图 1-2具有可编程增益 2,可根据设定的增益放大输入信号。