ZHCAFN6 August   2025 MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2. 1 说明
  3. 2 所需外设
  4. 3 设计步骤
  5. 4 设计注意事项
  6. 5 软件流程图
  7. 6 应用代码
  8. 7 结果
  9. 8 其他资源
  10. 9 E2E
  11. 10商标

设计注意事项

  1. 计时器周期:选择了计时器时钟源、时钟分频器和预分频器,以允许看门狗计时器周期在 30μs 到 2s 之间。这些宏是使用初始计时器周期 1s 定义的,用于计算 500ms、250ms、125ms、100ms、50ms、25ms、12.5ms 和 10ms 的加载值。
  2. 复位脉冲长度:输出信号的脉冲长度默认为 1s,使用 DriverLib delay_cycles 函数。这些宏使用初始 24,000,000 周期延迟(1s) 定义,用于计算延迟 20ms、10ms、5ms、2.5ms 和 2ms 的周期数。