ZHCAFN5 August   2025 MSPM0G3507 , MSPM0L1306

 

  1.   1
  2. 1说明
  3. 2所需外设
  4. 3设计步骤
  5. 4设计注意事项
  6. 5软件流程图
  7. 6应用代码
  8. 7结果
  9. 8其他资源
  10. 9E2E

结果

图 7-1 和 图 7-2 显示了按钮控制 PWM 子系统示例的结果。

按下 LaunchPad 上的 S2 更改不同的占空比。占空比变化仅针对 CC0。

 1kHz 频率,占空比在 10%、25%、50% 和 75% 之间变化图 7-1 1kHz 频率,占空比在 10%、25%、50% 和 75% 之间变化

按下 LaunchPad 上的 S1 更改不同的周期。周期变化对 CC0 和 CC1 均有影响。

 50% 占空比,频率在 250Hz、500Hz、1kHz 和 2kHz 之间变化图 7-2 50% 占空比,频率在 250Hz、500Hz、1kHz 和 2kHz 之间变化