ZHCAFN5 August 2025 MSPM0G3507 , MSPM0L1306
该子系统示例演示了如何根据一组按钮的输入改变脉宽调制 (PWM) 输出的周期和占空比。
该子系统示例演示了如何使用 MSPM0 LaunchPad™ 开发套件上的两个开关来改变两个 PWM 输出通道的周期和占空比。TIMA 通过 CC0和 CC1 控制这些通道。按下开关 S1 可更改计时器的 PWM 周期。按下 S2 仅更改 CC0 输出的占空比。该示例还演示了如何使用单次计时器通过中断来处理输入开关去抖。