ZHCAFL3 August 2025 AFE8030
本应用简报提供了在无线基础设施应用中,校准 AFE80xx 射频采样收发器中接收器数字步进衰减器 (RX DSA) 的指导。建议使用 AFE80xx 的 RX DSA 校准功能,以满足 3GPP 功率级别精度规格,同时补偿芯片之间及电路板之间的差异。具体而言,本文档重点介绍双频带数字下变频器用例,其中单个接收通道同时处理两个不同的频段。校准程序使所有八个接收通道在双频带运行模式下,均可在整个 30dB DSA 衰减范围内实现符合 3GPP 要求的功率精度步进。
本应用简报首先介绍 AFE80xx 的 DSA 功能,然后详细概述了 RX DSA 校准程序及其要求。文中介绍了四种系统架构及其产生所需校准信号的流程,为不同的无线电配置提供了实现灵活性。此外,还包含全面的故障排除方法,以解决潜在的校准故障。
如需全面了解本应用手册,请参阅 通过 AFE80xx 接收器数字步进衰减器 (RX DSA) 实现符合 3GPP 振幅要求的双频段操作 (SBAA644)。