ZHCAFJ0 July   2025 ESD1LIN24

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

简介

齐纳二极管广泛用于许多直流电压调节应用。在这些情况下,由于低效功率容量会导致产生过多热量,最终损坏二极管和其他附近的元件,因此器件的电源能力可能变得至关重要。TI 采用市场上使用最广泛的封装 SOT-23 来制作大功率齐纳二极管,从而解决了这一难题。SOT-23 是一种带引线的 3 引脚封装,尺寸约为 2.9mm x 2.4mm。由于器件的材料组成和独特的引线框,热性能提升近 50%。具有更好的热性能会改善整体功率耗散。以下各节详细介绍了 TI 制作大功率 SOT-23 齐纳二极管的步骤、在此过程中进行的竞争分析以及一个应用示例的概要。

竞争分析

数十年来,SOT-23 封装一直在齐纳市场中占据主导地位。这种封装可灵活容纳多种不同类型的二极管和多通道型号。然而,封装面临的挑战是功率输出限制,这就是市场上的 SOT-23 齐纳二极管的主要上限为 300mW 的原因。功率耗散的主要影响因素是器件的热性能,具体而言就是 RθJA。RθJA 是结温至环境温度热阻,用于衡量安装在特定测试板(通常是具有单面铜的 FR-4 印刷电路板)上的封装的热性能。附连测试板在不同公司之间进行比较。

RθJA 值越低,表示封装在结温与环境温度之间传递热量越容易,意味着封装的热效率越高。这可以防止器件过热,并可能延长器件的使用寿命。如 表 1 所示,TI 的 RθJA 与当今市场上的一些竞品之间存在显著差异。竞品 C 使用在功耗方面位居第二的不同封装。包括这句话是为了表明,TI 的 SOT-23 即使封装尺寸减小 20%,也可以在 SOD-123 齐纳领域中竞争。

表 1 齐纳二极管的竞争分析
TI竞品 A竞品 B竞品 C
RθJA285.5°C/W417°C/W500°C/W338°C/W
PD430mW300mW250mW370mW
封装SOT-23SOT-23SOT-23SOD123
主体面积3.8mm23.8mm23.8mm24.8mm2

表 1 还显示了功率耗散 (PD)。为了计算器件的总功率耗散,使用以下公式,其中 TJ 为结温,TA 为环境温度。使用 150°C 的最大结温限值和 25°C 的环境温度以及上面列出的 RθJA,可以计算功率耗散。这适用于 表 1 中的所有值。

方程式 1. TJ=TA+(PD×RθJA)

材料成分

为了克服功率耗散的挑战,尤其小型封装的挑战,材料成分变得至关重要。这包括引线框材料、安装涂料、模塑化合物等。在竞争格局中,采用了铁镍合金引线框,但其热导率较低。铁镍合金是一种使用了数十年的材料,众所周知,由于材料和结构的原因,这种材料会出现分层和焊点问题。作为替代方案,铜合金引线框材料的导热性要高得多。由于这种材料差异,TI 的 SOT-23 齐纳二极管在较长的时间内表现更好,如 图 1 所示。图中比较了 TI SOT-23 封装和竞品 SOT-23 封装之间 RθJA 随时间的变化情况。在进行热分析时,一些参数(如裸片厚度、裸片贴装、引线框材料和引线框设计)保留为实际结构。为了在两个器件之间进行准确比较,裸片尺寸和 PCB 是常数。

 SOT-23 封装热比较图 1 SOT-23 封装热比较

根据 图 1,竞品器件在短时间内确实表现更好一点。原因在于裸片连接材料不同。裸片连接是用于将裸片连接到引线框的材料。竞品器件使用纯银和背面镀层,这可以保证短时间内更好的导热性,但可能是一种成本更高的布线。下图展示了竞品器件的裸片连接的材料成分,其中大多数构成是银 (Ag)。纯银芯片贴装的替代方案是改用银环氧树脂。银环氧树脂的热导率不同,但环氧树脂可以缩短制造时间并提高可靠性。设计器件时总是需要权衡取舍,但对于我们的情况,采用的布线在功率耗散方面发挥了巨大优势。

 裸片连接成分图 2 裸片连接成分

引线框设计

影响热性能的另一个因素是引线框的设计。SOT-23 的两种常见引线框设计如下图所示。这些设计通常称为标准引线框或分离引线框。标准引线框具有一个较大的中间焊盘,裸片安装在该焊盘上并与外部焊盘绑定。由于尺寸限制,无法使用标准引线框设计将裸片放置在外部焊盘上。分离引线框是指引线框不是连续结构,而是拆分或分开的结构。对于分离式 SOT-23 引线框,裸片可以位于中间焊盘或外部焊盘上,具体取决于器件配置。相比两种引线框样式,标准引线框显然具有更大的中间焊盘。这个更大的焊盘可以改善散热,从而实现更好的整体热性能。

 SOT-23 标准引线框图 3 SOT-23 标准引线框
 SOT-23 分离引线框图 4 SOT-23 分离引线框

应用

更高功率的齐纳二极管在许多应用中都很有用,例如医疗设备、电动工具、智能仪表和高级驾驶辅助系统 (ADAS)。具体到 ADAS 系统中,通常使用 350mW 至 500mW 的更高功率齐纳二极管提供电池反向保护。在这些设计中,由于具有更高的功率容量,通常使用 SOD123 齐纳二极管,但 TI 可以在 SOT-23 封装中实现相同的功率容量。SOT-23 和 SOD123 在 PCB 上的空间大小几乎一样,但 SOT-23 具有更小的外形尺寸、更小的封装尺寸,并且更具成本效益。

查看 ADAS 的 TIDA-050008 参考设计的以下原理图,ADAS 使用了 15V、370mW SOD-123 齐纳二极管在过压事件期间钳制比较器的电压。钳制比较器电源电压的主要目的是使电压不超过 MOSFET 的最大栅源电压 (VGS (MAX))。在该应用中,TI 的 BZX84C15V-Q1(也有商用版本)是一款 15V、430mW SOT-23 齐纳二极管,可轻松取代电流齐纳二极管。

 ADAS 的反向电池保护图 5 ADAS 的反向电池保护

总结

随着 PCB 尺寸变得越来越受空间限制,应用的功耗越来越高,项目物料清单变得更加复杂,优化更小和常用封装功耗的重要性不断增加。TI 通过引入高功率 SOT-23 实现了这一点,并有助于整合其他封装(如 SOD123)的功率需求。通过优化引线框设计的材料选择,我们的 SOT-23 齐纳二极管能够更好地应对我们的许多客户挑战。更多有关 TI 齐纳二极管的信息,请查看我们的 页面。