ZHCAFG7 June   2025 AFE7728D , AFE7768D , AFE7769D

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

简介

本应用简报介绍了 AFE77xxD 收发器在与 SKY66391-12 功率放大器 (PA) 结合使用时的数字预失真 (DPD) 结果。首先,简要概述了 DPD 的测试设置和收发器配置,然后介绍了两个不同用例的相邻信道泄漏比 (ACLR) 测试结果。

AFE77xxD 是一款高性能、多通道收发器,集成了四条直接上变频发送器链、四条直接下变频接收器链、两条宽带射频采样数字化辅助链(反馈路径)和用于 PA 线性化的低功耗数字预失真 (DPD) 引擎。

SKY66391-12 PA 是一款高效功率放大器,广泛应用于无线基础设施和通信设备。

测试条件和设置

 测试设置的方框图图 1 测试设置的方框图
注: 本报告中发布的测量是使用 TI 的测试设置针对单个 PA 进行的。由于器件间的差异,DPD 线性化可能会略有不同。PA 供应商可能会发布具有增强效率和线性性能的其他版本的同一 EVM。客户可以在其 DPD 配置中使用不同的元件,以便进一步适用于最终应用。要重现此 DPD 报告中呈现的结果,必须对元件选型进行评估。
表 1 设置详细信息
参数详细信息
前置驱动器放大器和增益块的增益 (dB)19.7
测试的瞬时带宽 (IBW) (MHz)20、40
表 2 功率放大器详细信息(根据数据表)
关键属性值
功率放大器SKY66391-12
(序列号 M141545A_121)
工作频率范围 (MHz)1800 – 1900
额定输出功率 (dBm)28
增益 (dB)36(35.9 基于序列号)
效率 (%)34.5%(32.3% 基于序列号)
电源电压 (VDS)5
注: AFE77xxD 器件通过 TI 的 Latte 软件进行配置,该软件可对 AFE 进行编程并将其集成到系统或终端设备中,以便实现更加个性化的收发器设置。客户可对 AFE 配置进行适度控制,具体取决于基于多个参数(例如 PA 类型、频率范围、PA 增益和带宽)的给定用例。可在不更改系统硬件的情况下灵活调整这些参数,从而进一步简化系统集成过程。

5G 新无线电 (NR) 是无线通信中的标准信号,在本报告中用于以下测试。

测试用例 1:

表 3 测试条件 - 具有 1.8425GHz 中心频率、8.5dB PAR 的 20MHz 信号;测试信号 TM3.1a FDD
参数值
TX 接口速率 (MSPS)61.44
DPD 速率 (MSPS)122.88
 情况 1:启用 DPD 之前(橙色)和之后(蓝色)的 ACLR 图图 2 情况 1:启用 DPD 之前(橙色)和之后(蓝色)的 ACLR 图
表 4 案例 1 ACLR 汇总
参数PA 输出功率 (dBm)相邻功率下限 (dBc)相邻功率上限 (dBc)交替功率下限 (dBc)交替功率上限 (dBc)PA 效率 (%)
不具有 DPD28-34.2-37.0-48.6-50.3—
具有 DPD28-55.7-56.1-60.0-60.732.2

测试案例 2

表 5 测试条件 - 具有 1.8425GHz 中心频率、8.5dB PAR 的 2x20MHz 信号;测试信号 TM3.1a FDD
参数值
TX 接口速率 (MSPS)61.44
DPD 速率 (MSPS)163.84
 情况 2:启用 DPD 之前(橙色)和之后(蓝色)的 ACLR 图图 3 情况 2:启用 DPD 之前(橙色)和之后(蓝色)的 ACLR 图
表 6 案例 2 ACLR 汇总
参数PA 输出功率 (dBm)相邻功率下限 (dBc)相邻功率上限 (dBc)交替功率下限 (dBc)交替功率上限 (dBc)PA 效率 (%)
不具有 DPD28-30.4-34.0-35.2-38.1—
具有 DPD28-52.8-54.0-55.4-56.832.2

总结

表 7 和 表 8 总结了两个测试用例的测试条件和用例结果。

表 7 测试案例汇总
测试中心频率信号带宽电源PARVDS
案例 11.8425GHz20MHz28dBm8.5dB5V
案例 21.8425GHz3x20MHz28dBm8.5dB5V
表 8 DPD 性能结果汇总
测试PA 输出功率相邻功率下限相邻功率上限交替功率下限交替功率上限PA 效率
案例 128dBm–55.7dBc–56.1dBc–60.0dBc–60.7dBc32.2%
案例 228dBm–52.8dBc–54.0dBc–55.4dBc–56.8dBc32.2%

总之,AFE77xxD 通过独特的 DPD 算法改善了 Skyworks SKY66391-12 PA 的线性化能力,并且与不使用 DPD 的 TX 配置设计相比,降低了功耗。有关包括其他用例的完整 PA 测试报告,请在此处申请访问权限。