ZHCAFG3 December   2024 F29H850TU , F29H859TU-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2C28x、C29x 与 ARM 日志记录
  6. 3SysConfig
    1. 3.1 开始或停止记录
    2. 3.2 捕获模式
    3. 3.3 用于传输日志的触发器
  7. 4解读 DLT 日志
  8. 5编译器内在函数
  9. 6DLT 工具
    1. 6.1 可视化
    2. 6.2 工具操作说明
    3. 6.3 将日志添加到应用程序
    4. 6.4 导出 DLT 日志
    5. 6.5 CCS Theia
  10. 7总结
  11. 8参考资料

摘要

数据记录器和跟踪 (DLT) 外设是具有应用程序代码跟踪支持的非侵入式数据记录的关键元素。此外设可用于工业和汽车应用。C29x 实时微控制器提供了一种非侵入式方法来记录关键 CPU 运行时内容并提供跟踪功能,而不会增加 CPU 开销。本应用手册重点介绍简介部分描述的应用用例,演示了 DLT 的每项特性以及如何使用 SysConfig 系统配置工具设置 DLT 并进行编程。此外,还提供了有关如何设置 DLT 可视化工具的附加资料,以便在不使用外部硬件的情况下解读数据记录和跟踪内容。SysConfig 工具可集成于 Code Composer Studio 中,或作为独立程序使用,支持用户使用图形用户界面 (GUI) 生成 C 头文件和代码文件。本应用手册是根据 F29H859TU8ZEXQL 器件编写的。但是,本应用手册中的内容适用于具有 DLT 外设的所有器件。