ZHCAFB7
February 2025
TMS320F280049C
,
TMS320F280049C-Q1
1
摘要
1
逐次逼近型 SAR ADC基本原理
2
ADC串扰产生的原因
3
ADC采样保持时间的计算
4
ADC外围电路参数设计及实验
4.1
设计基于运放的RC滤波电路:
4.2
对于无运放的电路,设计容量足够大的 Cs 电容
5
总结
6
参考资料
Application Note
C2000 ADC如何避免采样串扰和提高精度