ZHCAF50 March   2025 ADS1174 , ADS1178 , ADS1274 , ADS1278 , ADS1278-EP , ADS1278-HT , ADS1278-SP

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

简介

ADS1278 系列器件是高性能 24 位 Delta-Sigma ADC,建议使用特定的上电序列以实现最佳工作状态。正确的时序可保持器件的一致性能和可预测运行。以下建议适用于 ADC 系列的所有器件。包括 ADS1278、ADS1274、ADS1178、ADS1174、ADS1278-ADC EP、ADS1278-HT 和 ADS1278-SP 器件。

加电时序

对 ADS1278 上电时,建议按特定顺序对电源进行时序控制。ADS1278-SP 耐辐射 8 通道同步采样 24 位模数转换器数据表电源推荐 中进行了以下描述。上电时,首先启动 DVDD 电源,然后是 IOVDD,最后是 AVDD。检查电源序列的顺序是否正确,包括每个电源的斜升速率。如果电源连接在一起,则可以对 DVDD 和 IOVDD 同时进行时序控制。可在驱动任何模拟或数字引脚之前施加电源。为了获得一致的性能,请在器件上电后首次显示数据时将 SYNC 置为有效。

ADS1278 器件也可使用任何电源电压序列进行上电。但是,如果 AVDD 电源首先上电,ADS1278 可能会在未知状态下上电,并且暂时需要超过 ADS1278-SP 耐辐射 8 通道同步采样 24 位模数转换器数据表 规格的大量电流。在这种情况下,AVDD 电流的典型值可以是 200mA,在某些情况下可达到 300mA。这种情况不会损坏 ADC 或影响长期可靠性,但 AVDD 电源必须能够在这种情况下提供这种水平的电流。AVDD、DVDD 和 IOVDD 电源斜升至指定的工作条件后,在数据首次出现后将 SYNC 引脚置为有效,将复位器件并且 ADC 恢复正常运行。

断电时序

对于电源电压的断电序列没有要求。但是,在关闭 ADS1278 电源时,可以满足输入的 ABS MAX 规格。当输入放大器和基准与 ADS1278 使用相同的 AVDD 电源供电,并且任何数字输入驱动器均由与 ADS1278 相同的 IOVDD 电源供电时,通常可以满足这些要求。如果 ADS1278 输入可驱动到超出 ABS MAX 规格的电压,则可以使用额外的输入保护电路来保持 ADC 的长期可靠性。

需要考虑的要点

同时加电:如果连接至同一电源,IOVDD 和 DVDD 可以同时上电,然后是 AVDD。

上电和断电要求:ADS1278 上的任何模拟或数字输入引脚都不能随时被驱动至超出 ABS MAX 规格,包括上电或断电期间电源的斜升。ABS MAX 规格要求输入引脚电压大于 -0.3V,模拟输入引脚电压低于 AVDD+0.3V,以及数字输入引脚电压低于 IOVDD+0.3V。

结语

可以遵循 ADS1278 的上电时序控制要求,以符合 ADS1278-SP 耐辐射 8 通道同步采样 24 位模数转换器数据表 规格,但这并非必需。通过维持 AVDD 电源,可以提供高达 300mA 的电流,并在数据首次出现后将 SYNC 引脚置为有效,这样也可以提供可靠的器件运行,并且不会影响长期可靠性。