ZHCAEX8 January   2025

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

本应用摘要详细介绍了使用电源管理 IC (PMIC) 设计为 AC8025(来自 AutoChips™)片上系统 (SoC) 电源轨设计分立式电源时的设计注意事项。该设计使用 TPS6593-Q1 PMIC、TPS62875-Q1 同步降压转换器和 TPS745-Q1 低压降 (LDO) 稳压器。原始电源是电池。随后转换电池电压以调节 5V 或 3.8V 总线。LM25149-Q1 会转换电池电压以调节总线电压。此设计中的所有元件均符合汽车标准。

TPS6593-Q1 IC 具有五个降压转换器和四个 LDO。该 PMIC 是可编程的非易失性存储器 (NVM),这意味着已在 TI 生产线上将默认寄存器值设置为此平台所需的值,而无需客户进一步更改设置。此一次性可编程 (OTP) 版本的完整可订购器件型号为 TPS6593C4C8RWERQ1。有关 OTP 设置的更多详细信息,请参阅具体器件型号的技术参考手册。

该电源设计展示了如何使用 TI PMIC、同步降压转换器和 LDO 为 AC8025 所需的电源轨供电。此电源设计可以根据涉及 SoC 型号、当前要求、使用的外设等实际用例进行定制和优化。

设计参数

表 1 展示了电源轨、负载要求和电源组。

表 1 电源轨、负载要求和电源组
电源轨电压 (V)电流 (A)电源组
LPDDR4、LPDDX41.125
D1V1_DDR1.15
IVI_D1V81.83.53
IVI_A1V81.83
SFT_0V80.80.52
IVI_D3V33.33.54
IVI_A3V33.34
VDDQ_0V60.60.36
SFT_1V81.80.153
SFT_3V33.30.154
RTC_0V80.80.152
RTC_1V81.80.153
VCORE_0V80.8—1
IVI_A0V80.81
UFS_1V21.223
RTC_3V33.30.154

电源设计

图 1 展示了 LM25149-Q1、TPS6593-Q1、TPS62875-Q1、TPS628502-Q1 和 TPS784-Q1 器件为 AC8025 SoC 电源轨供电的方框图。

此电源设计的主要特性包括:

  • AC8025 电源轨的电源时序由 PMIC TPS6593-Q1 控制
  • TPS6593-Q1 器件上的 GPIO 输出可用于控制 TPS62875-Q1、TPS628502-Q1 或 TPS784-Q1 器件以进行电源时序控制
PMP41107, TIPA-020001 AC8025 电源树方框图图 1 AC8025 电源树方框图

时序控制

图 2 展示了电源轨的示例上电时序和电源组相应信号。

PMP41107, TIPA-020001 电源时序图 2 电源时序

原理图

图 3 展示了 LM25149-Q1 采用关键元件的原理图。有关布局指南,请参阅相应的器件数据表和 EVM 用户指南。

PMP41107, TIPA-020001 LM25149-Q1 原理图图 3 LM25149-Q1 原理图

图 4 展示了用于 MCU 电源的 TPS6593-Q1 和 LDO TLV793P-Q1 原理图和关键元件。有关布局指南,请参阅相应的器件数据表和 EVM 用户指南。有关 LDO 输入和输出电容值,请参阅数据表建议。

PMP41107, TIPA-020001 PS6593-Q1 和用于 MCU 的 LDO 原理图图 4 PS6593-Q1 和用于 MCU 的 LDO 原理图

图 5 展示了 TPS62875-Q1 采用关键元件的原理图。有关布局指南,请参阅相应的器件数据表和 EVM 用户指南。

PMP41107, TIPA-020001 TPS62875-Q1 原理图图 5 TPS62875-Q1 原理图

图 6 展示了 TPS628502-Q1 采用关键元件的原理图。有关布局指南,请参阅相应的器件数据表和 EVM 用户指南。

PMP41107, TIPA-020001 TPS628502-Q1 原理图图 6 TPS628502-Q1 原理图

图 7 展示了 TPS784-Q1 采用关键元件的原理图。有关布局指南,请参阅相应的器件数据表和 EVM 用户指南。

PMP41107, TIPA-020001 TPS784-Q1 原理图图 7 TPS784-Q1 原理图

总结

本应用简报中概述的设计使用了 LM25149-Q1、TPS6593-Q1、TPS62875-Q1、TPS628502-Q1 和 TPS784-Q1,可满足 AutoChips AC8025 SoC的电源要求,同时保持良好的效率。由于外部元件数量很少,该设计非常紧凑。I2C 控制允许对 TPS6593-Q1 器件进行诊断测试和其他控制。