ZHCAEX7A November   2021  – January 2025 TLV9001

 

  1.   1
  2.   2

设计目标

输入 输出 电源
VI Vo Iout Vcc Veemax Veemin
–5.5V < Vee < –4.5V -3V 600mA 0V -4.5V -5.5V

设计说明

此设计可精确降低电压电平,并在固定输出电压(低压降稳压器)时保持稳定。该稳压器所需要的输入电压为 –4.5V 至 –5.5V,并能将电压降至 –3V 定电位导体轨,一旦如此,其提供的电流可高达600mA。

TLV9002

设计说明

  1. 在线性运行区域内使用运算放大器。验证运算放大器的输入未超过器件的共模范围。通常在 AOL 测试条件下指定线性输出摆幅。
  2. 共模电压等于根据 TLV431 的 -1.24V 基准设置的反相输入电压。
  3. 使用高增益 BJT 可降低运算放大器的输出电流要求。
  4. 大部分功率损耗为|Vee–V out|×I out 并在晶体管 T1中耗散。较大的 Vee 会增加功率损耗和 T1的温度。
  5. 其他运算放大器可用于代替 TLV9002,但可能需要调整反馈稳定性。
  6. 由 T1执行反转,因此,对放大器使用正反馈。

设计步骤

该电路的传递函数为:

V o u t = - 1 . 24V × R 1 + R 2 R 2
  1. 根据所需的输出电压(在本例中为 -3V),选择满足上述方程的 R1和 R2比率。
    - 3V = - 1.24 V × R 1 + R 2 R 2 1 . 419 × R 2 = R 1

    选择标准电阻、1.02kΩ 和 715Ω。


  2. 为了确定输出电容的大小, C2 和 Resr 的乘积须生成一个低于 10kHz 的零点,以验证其稳定性。ESR 零点位于:
    F z ( E S R ) = 1 2 πR esr C 2 = 1 2 π ( 1Ω ) ( 47 × 10 - 6 F ) = 3.38kHz

设计结果

直流分析结果

TLV9002 Vee 扫描Vee 扫描
TLV9002 输出电流扫描输出电流扫描
TLV9002 压降电压压降电压

交流分析结果

TLV9002 Bode 60mABode 60mA
TLV9002 Bode 600mABode 600mA

瞬态分析结果

TLV9002 瞬态响应(100mA 阶跃)瞬态响应(100mA 阶跃)

设计参考资料

有关 TI 综合电路库的信息,请参阅模拟工程师电路设计指导手册。

《使用陶瓷输出电容器实现 AN-1482 LDO 稳压器的稳定性》

航天级 100-krad –2.5V 分立式负 LDO 线性稳压器电路

有关大量运算放大器主题(包括共模范围、输出摆幅和带宽)的更多信息,请访问 TI 高精度实验室。

Spice 仿真文件

设计中采用的器件

TLV9001
Vss 1.8V–5.5V
VinCM 轨到轨
Vout 轨到轨
Vos 0.4mV
Iq 0.06mA
Ib 5pA
UGBW 1MHz
SR 2V/μs
通道数量 1
TLV9001

设计替代器件

参数搜索
Vss 5V
VinCM 轨到轨
Vout 轨到轨
UGBW > 1MHz
SR >2V/μs
通道数量 1
www.ti.com parametric search