ZHCAER9 December   2024 BQ27Z746 , BQ27Z758

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1保护器调优
  5. 2保护器延迟
  6. 3使用保护器调优投入生产

保护器调优

本节介绍了如何使用保护器调优方法设置保护值。

保护器调优方法不需要在器件上施加任何基准电压即可修整保护。UVP 和 OVP 保护的预期典型误差为 50mV。OCC、OCD 和 SCD 保护的预期典型误差为 3mV。

第 1 步:下载并安装最新版本的 BQSTUDIO-TEST

第 2 步:EV2400BQ27Z746EVM 连接在一起,如图 1-1 所示。

 硬件设置图 1-1 硬件设置

第 3 步:打开 BQStudio,导航到校准插件,然后选择“Protector Tuning”面板。

 保护器调优面板图 1-2 保护器调优面板

第 4 步:在“Protector Tuning”面板中,将所需的保护值输入到正在设置的相应保护中。出现一个绿色对钩,表示成功。

 保护器调优成功图 1-3 保护器调优成功