ZHCAER1A September   2024  – August 2025

 

  1.   1
  2. 1 说明
  3. 2 所需外设
  4. 3 设计步骤
  5. 4 设计注意事项
  6. 5 软件流程图
  7. 6 应用代码
  8. 7 结果
  9. 8 其他资源
  10. 9 E2E
  11. 10修订历史记录
  12. 11商标

说明

仿真数字多路复用器软件 示例演示了如何使用 GPIO 中断来仿真数字多路复用器。与基于逻辑的多路复用器类似,MCU 使用选择信号(S0 和 S1)来确定在给定时间输出哪个输入通道(C0、C1、C2 和 C3)。通过 MCU 执行该操作不仅消除了对外部多路复用器的需求,还可以实现灵活的引脚分配,从而有助于进行 PCB 布线。该特定的示例对 4 输入通道、2 选信号数字多路复用器进行仿真。

图 1-1 显示了该子系统的功能方框图。

MSPM0G3507SRGE 子系统功能方框图图 1-1 子系统功能方框图