ZHCAER0A September   2024  – August 2025

 

  1.   1
  2. 1 说明
  3. 2 所需外设
  4. 3 设计步骤
  5. 4 设计注意事项
  6. 5 软件流程图
  7. 6 应用代码
  8. 7 结果
  9. 8 其他资源
  10. 9 修订历史记录
  11. 10E2E
  12. 11商标

说明

PWM DAC 子系统示例说明如何使用 MSPM0 计时器,并演示通过一个简单的 RC 滤波器来创建 PWM DAC。示例软件创建一个 PWM 频率为 31250Hz 的 10 位 DAC。PWM 信号的占空比持续更新,以在滤波器输出端创建正弦波形。虽然 MSPM0Gx50x 器件包含一个 12 位 DAC,内部比较器包含可通过 OPA 进行缓冲的 8 位基准 DAC,但 PWM DAC 允许在缺少这些外设的器件上生成模拟输出电压,或在需要时为额外的 DAC 输出生成模拟输出电压。图 1-1 显示了单个 PWM DAC 的方框图。

 子系统功能方框图图 1-1 子系统功能方框图