ZHCAER0A September 2024 – August 2025
PWM DAC 子系统示例说明如何使用 MSPM0 计时器,并演示通过一个简单的 RC 滤波器来创建 PWM DAC。示例软件创建一个 PWM 频率为 31250Hz 的 10 位 DAC。PWM 信号的占空比持续更新,以在滤波器输出端创建正弦波形。虽然 MSPM0Gx50x 器件包含一个 12 位 DAC,内部比较器包含可通过 OPA 进行缓冲的 8 位基准 DAC,但 PWM DAC 允许在缺少这些外设的器件上生成模拟输出电压,或在需要时为额外的 DAC 输出生成模拟输出电压。图 1-1 显示了单个 PWM DAC 的方框图。