ZHCAEO7 November   2024 LDC5072-Q1

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标

简介

在混合动力汽车/电动汽车牵引逆变器系统中,位置感应对于获取转子角度位置和速度至关重要。图 1 展示了电机驱动器系统中的场定向控制 (FOC)。转子角度和速度是控制系统中的两个关键参数。

 电机驱动器系统中的场定向控制 (FOC)图 1 电机驱动器系统中的场定向控制 (FOC)

过去,旋转变压器广泛用于牵引逆变器系统,以高精度、高性能和高可靠性测量角度和速度。最近,电感式传感设计成为位置感应的一种新趋势,它将 PCB 线圈固定在定子上,金属目标随转子旋转,这样就可以去掉昂贵的旋转变压器,大大降低成本,并提供高精度和高可靠性。德州仪器 (TI) 发布了 LDC5072-Q1,这是一款适用于面向绝对旋转位置的非接触式电感式位置传感器的 AFE IC,在高达 480,000 RPM 的旋转速度下具有 ≤ 1 度的精度。表 1 展示了 LDC5072-Q1 用于位置感应的一些关键参数。

表 1 LDC5072-Q1 用于位置感应的一些关键参数
参数 规格
输入电源电压 3.3V 或 5V
工作温度 -40°C 至 +160°C
电子角度精度 转速为 480,000RPM 时容差小于 1 度
激励频率 LDC5072-Q1 生成的 2.4MHz 至 5MHz
增益控制 自动或手动
ASIL-D 支持 适用于 ASIL-D FUSA 的 2 通道 LDC5072-Q1
接口 无激励频率的差分正弦和余弦输出

用于位置感应的 LDC5072-Q1

图 2 展示了电感式传感设计图,包括 LDC5072-Q1、激励线圈、感应线圈和目标。LDC5072-Q1 中集成了一个 LC 振荡器,可生成进入激励线圈的 2.4MHz 至 5MHz 激励电流。目标(由铝或铜制成)和 PCB 线圈彼此平行放置,激励电流激励目标中会产生涡流,这也会在感应线圈中产生感应正弦/余弦包络电压。感应电压的振幅由电机角度位置决定。然后,检测信号由 LDC5072-Q1 解调,并向 MCU 输出正弦和余弦信号以进行角度计算。

 采用 LDC5072-Q1 的电感式传感设计图图 2 采用 LDC5072-Q1 的电感式传感设计图

感应线圈首先在 PCB 上沿顺时针方向缠绕,然后沿逆时针方向缠绕。也就是说,激励线圈和感应线圈之间的互感大约为零。图 3 展示了 LDC5072-Q1 位置检测系统的简化电路图。Lexc 是激励线圈的电感;Lt 是目标的电感;Lsin 和 Lcos 分别是两个感应线圈的电感。Mexc 是激励线圈和目标之间的互感;Msin 和 Mcos 分别是目标和两个感应线圈之间的互感。fLC1(不带目标时的激励电流频率)由激励线圈电感和谐振电容决定,可从以下公式得出:

方程式 1. fLC1=12πLexcC1C2C1+C2
 LDC5072-Q1 位置感应系统的简化电路图图 3 LDC5072-Q1 位置感应系统的简化电路图

其中,C1、C2 是分别连接到 LCIN 和 LCOUT 引脚的外部谐振电容器。但是,当目标线圈和激励线圈彼此靠近时,会存在互感 Mexc,这对 LC 振荡器侧的谐振频率几乎没有影响。假设新的谐振频率为 f'LC1。由于耦合系数 k 远小于 1(k 的范围始终介于 0.1 和 0.2 之间),f'LC1 大约等于 fLC1。由于激励线圈的圆形形状,Mexc 是固定的。Msin 和 Mcos 随转子的角度位置而变化。目标线圈和感应线圈采用特殊设计,两个感应线圈上有一个具有高频激励信号的正弦包络和余弦包络电压。

德州仪器 (TI) 提供 LDC5072 传感器设计工具。客户可以输入机械和电气参数,这会自动生成 PCB 线圈的 Gerber 文件。生成 PCB 线圈后,还显示了角度误差、每个线圈的电感、每两个线圈之间的互感以及寄生电容器。传感器设计工具如图 4 所示。

 LDC5072 传感器设计工具的 GUI图 4 LDC5072 传感器设计工具的 GUI

激励线圈和感应线圈位于同一 PCB 中。具有多匝的圆激励线圈位于外部 PCB 上,而感应线圈位于内部 PCB 上。感应线圈与圆形中心之间的距离呈正弦变化,使输出信号成为具有高频激励信号的正弦和余弦包络。感应线圈在极坐标下的曲线函数如以下公式所示:

方程式 2. ρ=Rmax+Rmin2+Rmax-Rmin2sin(nθ)

其中 Rmax 和 Rmin 是感应线圈的最大半径和最小半径,n 是极数。图 5 展示了 MATLAB 中感应线圈设计的一些示例。

 MATLAB 中的感应线圈设计示例图 5 MATLAB 中的感应线圈设计示例

感应线圈和目标的极数相等。图 6 展示了传感器图。灰色区域是 PCB 线圈区域,其中 RTmax 和 RTmin 是目标的最大半径和最小半径,RCmax 和 RCmin 是 PCB 线圈区域的最大半径和最小半径。为了确保目标中存在涡流、感应线圈中存在感应电压,PCB 线圈区域必须位于目标极性区域,如方程式 3 所示:

方程式 3. RTmax>RCmaxRTmin<RCmin

使用这种方法时,感应线圈的输出电压为具有高频激励信号的正弦和余弦包络,并由 LDC5072-Q1 进行解调。

 传感器图图 6 传感器图

LDC5072-Q1 演示设置和性能与编码器输出的比较

图 7 展示了 LDC5072-Q1 位置感应演示。表 2 中展示了一些重要材料和参数。

 LDC5072-Q1 演示的原型设计图 7 LDC5072-Q1 演示的原型设计
表 2 LDC5072-Q1 演示的重要材料和参数
参数 规格
精度(系统级) <0.6° 机械角度误差
电机转速 150 到 4000RPM
电机械比 4
空气间隙 大约 2.5mm
直流输入电压 24V
LDC5072-Q1 的 VCC 3.3V
电机模型 M-2310P-LN-04K
控制器 C2000 TMS320F280049C EVM
电机驱动器 DRV8320RS EVM

图 8 展示了电机转速为 600RPM 时来自 OUT0 引脚和 OUT1 引脚的输出信号。解调后的正弦和余弦信号的直流失调电压为 0.04V 和 0.06V,对于角度计算足够低,可以通过软件进一步校准。

 LDC5072-Q1 的 OUT0 和 OUT1 输出信号图 8 LDC5072-Q1 的 OUT0 和 OUT1 输出信号

图 9 展示了电感式传感设计和编码器输出的测试结果。LV 电机中集成的编码器的精度为 4000 个脉冲/r,可用作转子的角度参考。通过简单的增益校准,电感式传感设计和编码器设计之间的角度差低于 0.6° 机械角,这可以满足电机控制和速度计算的要求。

 LDC5072-Q1 设计与编码器设计之间的比较图 9 LDC5072-Q1 设计与编码器设计之间的比较