ZHCAEO0 October 2024 CC1120
杂散发射是由发射器载波频段之外的传输频率成分引起的信号,可能由 SMPS 或附近的无线电发射器引起,这些设备可能会无意中在未分配给该发射器的频率发射微弱信号。有关杂散发射的 FCC 法规规定:如果干扰是由杂散发射引起的,则发射器的操作人员必须按照 FCC 法规的要求采取任何必要的措施来减少杂散发射。
如前所述,当 SMPS 运行时,除了稳压稳态直流值之外,它输出的电压还会产生纹波。此纹波电压由一个或多个不同的频率组成。此纹波电压的频率成分会干扰收发器的频率输出,从而导致杂散发射。这表现为载波频率之外的多个频率谐波。如果特定频率的成分太丰富,则在按照 FCC 标准进行相关频段测试时,可能会导致出现失败。在观察 SMPS 的输出电压时,这一点很重要,因为许多不同的因素会影响 SMPS 的纹波值和频率成分,从而导致杂散发射。
假设降压稳压器中输出电容的简单原理图如图 3-1 所示,则可以推导出降压稳压器中的总电压纹波输出。
图 3-1 输出电压波形分析推导的原理图降压稳压器中的总电压纹波输出可以表示为(完整推导请参阅降压开关稳压器的输出纹波电压(修订版 A)(TI.com)):
其中,VC 表示仅电容器部分产生的电压纹波,VR 表示仅电阻器部分产生的电压纹波,R 表示电阻值,C 表示电容,FSW 表示稳压器的开关频率,D 表示占空比。假设输出电容 C 具有等效串联电阻 R(用图 3-1 中的虚线框所示的成分表示)。该公式表明,总输出纹波取决于电路的许多因素,如电阻器、电容器、占空比和开关频率。这很重要,因为输出纹波电压的频率成分决定了天线上频谱中的杂散发射水平。如果工程师决定更改这些值中的任何一个,以便更好地适应其应用中的输出,这可能会导致不必要的频率干扰,且干扰水平超出允许范围。