ZHCAEN2 October 2024 TPLD1201 , TPLD1201-Q1 , TPLD1202 , TPLD1202-Q1 , TPLD801 , TPLD801-Q1
TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 可以配置为单稳态多谐振荡器(也称为单稳态电路),在接收到可变长度的输入触发信号后,会输出固定长度的脉冲信号。图 1 所示的设计利用 TPLD 器件中的内部振荡器、计数器和查找表模块来构建不可重复触发的单稳态电路。
2MHz 振荡器预先经过 8 分频,输出频率为 250kHz。计数器模块(图 1 中的 CNT)进一步对该频率进行 4096 分频,因此在 CLK 输入端由 61Hz 信号进行驱动。计数器模块数据设置为 255,这意味着计数器每 255 个时钟周期输出一个高电平脉冲。在此设计中,计数器模块的输入频率周期为 1 ÷ 61Hz = 16.4ms,这意味着计数器大约每 4.2s 输出一个高电平脉冲。这也意味着在接收到适当的输入触发信号后,输出脉冲宽度将大约为 4.2s。
图 2 振荡器和计数器配置计数器模块的输出经过反相并连接到配置为 SR 锁存器的查找表。配置为 SR 锁存器的 LUT 的 C 输入端连接到名为 SET 的输入引脚以提供所需的触发信号。当 SET 输出高电平脉冲时,SR 锁存器将输出高电平,而 DFF 会锁存输入信号并开始输出脉冲信号。DFF 还会复位计数器模块,以便计数器模块必须对来自内部振荡器的所有 255 个时钟周期进行计数。一旦计数器从内部振荡器接收到 255 个时钟周期,该模块就会发出高电平脉冲,使 SR 锁存器复位 DFF,直到 SET 引脚接收到另一个高电平脉冲。
图 3 DFF 和 LUT(SR 锁存器)配置