ZHCAEN1 October 2024 TPLD1201 , TPLD1201-Q1 , TPLD1202 , TPLD1202-Q1 , TPLD801 , TPLD801-Q1
TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 可用于驱动指示灯发光二极管 (LED),并可通过编程在单个封装中提供简单或复杂的 LED 控制功能。图 1 所示的应用使用 TPLD1201 中包含的内部振荡器、计数器和 DFF 模块来驱动 LED。计数器和 DFF 对振荡器频率进行分频,使 LED 以人眼可见的频率闪烁。
25kHz 振荡器预分频为 8,从而输出 3125Hz 方波。计数器模块 CLK 输入来自 25kHz 振荡器输出并进一步进行 4 分频,使得计数器的输入 CLK 频率变为 781.25Hz。计数器数据设置为 255(即在 CLK 输入端提供 255 个上升沿后,计数器输出一个脉冲),使计数器以 3Hz 的频率输出脉冲。此 3Hz 脉冲输出在已启用反相输出选项的情况下馈送到 DFF,从而允许 DFF 进一步对频率进行 2 分频。此 1.5Hz 输出脉冲随后连接到一个引脚,这个引脚配置为具有 2 倍驱动强度的推挽数字输出。这个引脚可用于驱动最大驱动强度为 17mA 的 LED,而不会损坏器件。
图 2 振荡器和计数器配置
图 3 DFF 和引脚配置| 红色 | 橙色 | 黄色 | 绿色 | 蓝色 | 白色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8V | 2.0V | 2.2V | 3.5V | 3.6V | 4.0V |