ZHCAEK8 October   2024 TPLD1201 , TPLD1202 , TPLD801

 

  1.   1
  2. 12
  3.   商标

应用说明

延迟信号是许多模拟和逻辑系统中的一项重要功能,TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 提供了多个块,这些块既可延迟器件内部生成的信号,也可延迟来自外部源的信号。虽然在许多简单的延迟应用中可以使用任何块,但是每个块的运行方式不同。了解这些块的差异可帮助设计人员优化系统。本文档将介绍 TPLD1201、TPLD1202 和 TPLD801 中的延迟块、如何在 InterConnect Studio (ICS) 中配置每个块以及每个延迟块的特定应用。

延迟块

基本延迟块接受一个输入信号,然后将该信号延迟多个时钟脉冲(其数量可使用“Control Data”设置进行配置,范围为 1 至 255)。

 ICS 中的延迟块图 1 ICS 中的延迟块

可以使用器件的内部振荡器、经过分频器修改的内部振荡器信号或外部时钟信号来设置时钟。

 分频器图 2 分频器

设计人员还可以使用“Delay Mode”设置来选择要延迟的边沿。任何未被设置为延迟处理的边沿在被检测到时会直接通过,如图 3 所示,信号设置为仅上升沿延迟。

 仅上升沿延迟 ICS 仿真图 3 仅上升沿延迟 ICS 仿真

延迟块用途广泛,可用于生成长延迟(通过使用低频时钟源设置高控制数据)。图 4 所示的电压监测器设计中展示了这一用途。在该设计中,延迟块设置了一个限制,等于模拟比较器发送高电平信号时可以发送的脉冲长度的延迟。该延迟设置为使用控制数据为 125 的 25kHz 计数器,总延迟为 5ms。

 ICS 中的电压监测器图 4 ICS 中的电压监测器

管道延迟块和移位寄存器块

管道延迟块和移位寄存器块充当一系列触发器,允许用户设置序列中的触发器数量。管道延迟块和移位寄存器块均允许串联设置多达 8 个触发器。

 管道延迟块图 5 管道延迟块

管道延迟块与移位寄存器块之间的主要区别在于,管道延迟块允许触发器序列有两个输出,而移位寄存器块只允许一个输出。不过,移位寄存器块支持对触发器进行额外控制,具有设置或复位功能,并可控制触发器初始状态。

 移位寄存器块图 6 移位寄存器块

当对输入进行采样或每当需要移位寄存器时,管道延迟块和移位寄存器块非常有用。在本例中,移位寄存器用于对输入 PWM 信号进行采样,当发送复位信号时,会将采样的信号作为输出发送。

 ICS 中的 PWM 采样器图 7 ICS 中的 PWM 采样器

可编程滤波器块

可编程滤波器块通常用作边沿检测器。但是,可编程滤波器块具有延迟模式,可在 ICS 中选择该模式。

 ICS 中的可编程滤波器图 8 ICS 中的可编程滤波器

在延迟模式下,可编程滤波器块将输入信号延迟选定的延迟时间,从而滤除过程中任何短于延迟时间的信号。与其他由时钟信号控制的延迟块不同,可编程滤波器具有一系列不受振荡器控制的预配置延迟时间。

 可编程滤波器延迟时间图 9 可编程滤波器延迟时间

这使设计人员能够设置一个比振荡器控制的延迟更小的延迟。该延迟也可能比振荡器控制的延迟块更稳定。在本例中,该块用于将信号延迟 125ns,并加上信号通过器件传播引起的额外延迟。在 TPLD1201 上,当常规延迟块以最大振荡器速度运行时,可能的最小延迟为 500ns。

 可编程滤波器 ICS 仿真图 10 可编程滤波器 ICS 仿真

结论

延迟信号是信号处理的基本功能,可通过多种不同的方法实现,每种方法都以不同方式进行优化。TPLD 将多种不同的信号延迟方法集成到单个器件中,让设计人员能够在不增加 BOM 或电路板尺寸的情况下,更加灵活地进行设计。

详细了解 TI 的可编程逻辑器件产品系列