ZHCAEJ0 September 2024 TPS62874-Q1 , TPS62875-Q1 , TPS62876-Q1 , TPS62877-Q1 , TPS6287B10 , TPS6287B15 , TPS6287B20 , TPS6287B25 , TPS6287B30
随着 AI 服务器的快速发展,人们对更高数据速率的需求日益增加,因此额定功率高达 15 瓦的 OSFP(八通道小型可插拔)模块和额定功率高达 12 瓦的 QSFP-DD(双密度四通道小型可插拔)模块得到了广泛的制造。与之前 QSFP-DD 的 1.2mm 高度限制相比,OSFP 模块对高度的要求更高,PCB 底部高度可以达到 1.5mm。系统设计人员希望找到能够同时适应 OSFP 和 QSFP-DD 模块外形尺寸的降压稳压器。小设计尺寸、低高度和高效率是关键设计要求。
数据速率持续攀升,现已达到 1.6Tbps。尽管可插拔光学模块的外形被定义为能够与不同供应商的器件(如图 1 中显示的 QSFP-DD)互操作和兼容,但如果能够在这种空间受限的环境中管理热耗散,系统设计人员便能够实现更高的运行速度。在这种服务器环境中,气流非常受限。因此,散热器构建在顶部来帮助可插拔模块散热。图 2 显示了顶部装有散热器的 QSFP-DD 堆叠式笼。
可插拔模块必须仍在相同的功率预算(由外形尺寸定义)内运行。为了能够使电源设计适应不同的可插拔模块外形,并通过重复使用设计来加快产品上市速度,系统设计人员通常会优先考虑具有极薄高度要求的降压转换器的性能,然后根据不同外形尺寸中允许的厚度调整电感器高度。能够同时具备小巧尺寸、低 DCR 和高饱和电流的电感器非常少见。
DSP 内核电压轨是可插拔模块功耗的主要来源。例如,当前一代 DSP 通常需要 0.65V 至 0.4V 的电源电压,并且负载电流高达 25A。
若要为内核电压轨供电,请选择具有 I2C 接口和小尺寸设计的大电流电源。使用 25A TPS6287B25 时,设计人员能够使用 2C 接口以 1.25mV 的步长动态地更改输出电压,并采用小型 3.05mm x 4.05mm QFN 封装来实现高功率密度。
此外,为了简化电感器选择过程,以满足高度要求并改善如此小的 3D 区域中的热量分布,可以并联多个 TPS6287B25。并联多个降压转换器有助于通过分散热点来降低温升。
本文档中的设计案例讨论了 1.2mm 的高度限制。XGL3512 是一款高度为 1.2mm 的超小电感器,作为示例使用。
图 3 所示为 TPS6287B25 在 20A 负载下的热像图。在该高负载下,IC 仅出现 30°C 的中等温升,而电感器的温升更小,为 20°C。
相比之下,图 4 所示为堆叠配置中负载为 20A 时两个 TPS6287B25 的热像图。在该高负载下,两个 IC 仅出现 15°C 的中等温升,而电感器的温升更小,为 11°C。
此外,平均分配电流可以优化定义的功率预算。
例如,如果在 20A 直流电流下使用单个 TPS6287B25 转换器提供 0.45V 输出(如图 5 所示),则对于单个堆叠式 TPS6287B25 配置,效率为76%(2.84W 功率耗散)。对于两个并联的 TPS6287B25,效率高达 84%(1.69W 功率耗散)。在这种情况下,堆叠两个 TPS6287B25 可显著节省 1.15W。堆叠两个 TPS6287B25 还有助于降低输出纹波,因为异相运行会使纹波频率加倍。
|
VIN= 3.3V,VOUT= 0.45V 室温 |
20A 时的效率 | 功率耗散 | 最高温度 |
|---|---|---|---|
| 单路 TPS6287B25 | 76% | 2.84W | 54.4°C |
| 双路 TPS6287B25 | 84.2% | 1.69W | 39.8°C |
在光学通信中,功率预算优化是一项耗时的活动,需要仔细挑选电源元件。TPS6287B25 系列可提供高功率密度和出色的效率,即使在高温下也能高速运行。要提供大功率 DSP,请选择合适的特性,例如小型 RDSON MOSFET、可堆叠性和外部同步功能,这些特性对于简化功率和散热受限的设计非常重要。