ZHCAEI7 August 2024 TUSB564-Q1
TUSB564-Q1 是一款汽车级 USB 3.1 5Gbps 交替模式转接驱动器,旨在通过 USB-C 启用 DisplayPort 交替模式。该器件可在 DisplayPort 接收端应用中通过 USB-C 接口发送的 USB 和 DisplayPort 信号之间多路复用。USB 和 DisplayPort 信号振幅通过典型的 FR4 通道衰减,这会限制 5Gbps 和更高数据速率下的系统布线长度。具有较大衰减的更长通道会导致 USB 或 DisplayPort 接收器出现信号完整性问题。TUSB564-Q1 用于消除或尽可能降低通道的衰减效应,从而在器件接收器处生成兼容的眼图。通过应用接收器均衡来补偿由于符号间干扰 (ISI) 和插入损耗而产生的线缆或电路板损耗,可以更大限度地减少衰减。TUSB564-Q1 可使用 16 种接收器均衡设置(对于 USB 信号)和 16 种均衡设置(对于 DisplayPort 信号)进行配置。
均衡选择
器件应用中使用的 TUSB564-Q1 使系统能够通过 USB 3.1 Gen 1 发送器和接收器合规性以及 DisplayPort 接收器合规性测试。TUSB564-Q1 通过应用补偿通道损耗的均衡来恢复传入数据,表 1 中提供了典型的 FR4 通道损耗。根据 TUSB564-Q1 接收器(前置通道)之前通道的插入损耗量来确定均衡。USB TX、USB RX 和 DisplayPort RX 的 EQ 值是独立设置的。通过 EQ、SSEQ 和 DPEQ 引脚配置均衡选择。表 2 列出了可用于 TUSB564-Q1 的 USB 均衡值。
| FR4 PCB 布线长度(英寸) | 2.5GHz 时的损耗 (dB) |
|---|---|
| 1 | 0.5 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1.5 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2.5 |
| 6 | 2.9 |
| 7 | 3.4 |
| 8 | 3.9 |
| 9 | 4.4 |
| 10 | 4.9 |
| 11 | 5.4 |
| 12 | 5.9 |
| 13 | 6.4 |
| 14 | 6.9 |
| EQ 设置编号 | USB 3.1 上行端口 | USB 3.1 下行端口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ1 | EQ0 | 2.5GHz 时的 EQ 增益 (dB) | SSEQ1 | SSEQ0 | 2.5GHz 时的 EQ 增益 (dB) | |
| 0 | 0 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | -0.9 |
| 1 | 0 | R | 1.8 | 0 | R | 0.2 |
| 2 | 0 | F | 2.7 | 0 | F | 1.1 |
| 3 | 0 | 1 | 3.7 | 0 | 1 | 2.2 |
| 4 | R | 0 | 4.6 | R | 0 | 3.0 |
| 5 | R | R | 5.5 | R | R | 4.0 |
| 6 | R | F | 6.3 | R | F | 4.8 |
| 7 | R | 1 | 7.0 | R | 1 | 5.6 |
| 8 | F | 0 | 7.8 | F | 0 | 6.4 |
| 9 | F | R | 8.5 | F | R | 7.0 |
| 10 | F | F | 9.1 | F | F | 7.6 |
| 11 | F | 1 | 9.7 | F | 1 | 8.2 |
| 12 | 1 | 0 | 10.1 | 1 | 0 | 8.7 |
| 13 | 1 | R | 10.7 | 1 | R | 9.2 |
| 14 | 1 | F | 11.1 | 1 | F | 9.7 |
| 15 | 1 | 1 | 11.6 | 1 | 1 | 10.2 |
AUX 监测
对于 DisplayPort 交替模式应用,默认情况下 TUSB564-Q1 会监测 AUX 线路,以确定传递视频信号时的通道数。AUX 监测有助于在并非所有四个数据通道都用于 DisplayPort 数据时节省电力。当 TUSB564-Q1 处于 I2C 模式时,通过在 AUX_SNOOP_DISABLE 寄存器中写入“1”来禁用 AUX 监测。当 AUX 监测处于非活动状态时,通过 DPx_DISABLE 寄存器(其中 x = 0、1、2 或 3)手动启用 DisplayPort 通道。
遵循本文档中列出的布局指南,TUSB564-Q1 将能够通过典型的 14 英寸 FR4 布线恢复 USB 设备的信号。此外,从 TUSB564-Q1 到 USB 连接器的 FR4 布线最长可达 5 英寸。这些建议的最大布线长度假定器件提供 -3dB 的去加重功能,并且具有符合要求的接收器,可以减少 USBIF 为 Type-C 电缆和主机/器件预算的 20dB 损耗。通过调整器件的均衡、去加重和 VOD 设置,可以延长最大布线长度;理想设置由用户和器件制造商共同决定。相反,如果器件无法以 USBIF 设置的预算损耗量恢复信号,则需要在系统设计(例如器件的放置)方面做出让步。
图 2 提供了一个器件系统配置示例,该系统使用运行速率为 5Gbps 的 USB3.1 Gen 1 器件和运行速率为 8.1Gbps 的 DisplayPort 1.4 接收端以及 TUSB564-Q1。
使用本示例中给定的布线长度,为 SSTX 和 RX1/2 选择均衡值的方法是选择可用的最接近 EQ 增益,以匹配通过连接器、元件和器件封装产生的布线损耗和额外损耗:
请注意,其他因素(例如布局质量、器件发送器和接收器质量)需要调整 EQ 设置才能获得出色性能。使用上述方法根据系统板布线长度选择初始配置值。
使用以下布局指南将高速 USB 信号路由至 TUSB564-Q1 以及从 TUSB564-Q1 路由高速 USB 信号。
GND 拼接
整个高速信号布线从发起到终止必须一直使用相同的 GND 参考平面。如果无法维持相同的 GND 参考平面,则将 GND 平面的过孔拼接在一起,以建立连续的接地和均匀的阻抗。在信号转换过孔周围的 200mil(中心距,越靠近越好)内对称地放置这些拼接过孔。有关 GND 拼接过孔的示例,请参阅下文的图 3。
交流耦合和电阻放置
放置交流耦合电容器时,最大元件尺寸为 0402。布局期间,在主机或器件通道上,将交流耦合电容器放置在与器件和 TUSB564-Q1 等距的位置。在连接 TUSB564-Q1 通道的连接器上,以对称方式将交流耦合电容靠近 TUSB564-Q1 放置,以建立出色的信号质量并更大限度地减少反射。放置可选的下拉电阻器时,电阻器的焊盘应与高速布线共用,从而尽量减少残桩。有关最佳交流耦合电容器布局对称性的示例,请参阅图 4。