ZHCAEI6
September 2024
AFE7769D
1
2
商标
指南
RESETZ:上电时从 VSS 到 IOVDD 的脉冲持续时间大于 100ns。
如果 RESETZ 在上电时连接到 IOVDD,则器件会进入未知状态并且 IO 焊盘的方向未知。
要将器件调到已知状态,需要将 RESETZ 从 VSS 推至 IOVDD。
BIST1 和 BIST0 两个引脚决定了工作模式。对于 BSR 模式:
BISTB1:将连接高电平。
BISTB0:将连接低电平。
其中一些 IO 未引出,但具有 BSR 单元。
这些引脚被称为连接引脚,并与一些电源焊盘(如 VDDA)相关联。
无需对这些引脚执行任何操作。
所有指令的 IR 宽度均为 8 位。
指令操作码如下所示:
SAMPLE:0x02
EXTEST:0x00
BYPASS:0xFF
IDCODE:0x01
器件的 IDCODE 的 32 位 DR 值如下所示:
制造商编号:11 位:0x451
PART_NUMBER:16 位:0x0078
VERSION_NUMBER:4 位:0x0
IDCODE:32 位:0x000788A3
表 1
总结了使用 BIST 输入的器件的工作模式
表 1 器件工作模式
BIST1
BIST0
模式
BSCAN
0V
0V
功能
否
0V
1.8V
功能
否
1.8V
0V
BSCAN
是
1.8V
1.8V
INVALID
否