ZHCAEI3A June 2021 – April 2024 DAC43204 , DAC53002 , DAC53004 , DAC53202 , DAC53204 , DAC53204W , DAC63001 , DAC63002 , DAC63202 , DAC63204 , TPS7A57 , TPS7A94
| 寄存器地址 | 寄存器名称 | 设置 | 说明 |
|---|---|---|---|
0x1F |
COMMON-CONFIG |
0x1DB6 |
[15] 0b0:写入 0b1,将窗口比较器输出设置为锁存输出 |
| [14] 0b0:写入 0b1,锁定器件。将 0b0101 写入 COMMON-TRIGGER 寄存器的 DEV-UNLOCK 字段,以进行解锁 | |||
| [13] 0b0:写入 0b1,在地址 0x01 处设置故障转储读取使能 | |||
| [12] 0b1:启用内部基准 | |||
| [11:10] 0b11:将 VOUT3 断电 | |||
| [9] 0b0:将 IOUT3 上电 | |||
| [8:7] 0b11:将 VOUT2 断电 | |||
| [6] 0b0:将 IOUT2 上电 | |||
| [5:4] 0b11:将 VOUT1 断电 | |||
| [3] 0b0:将 IOUT1 上电 | |||
| [2:1] 0b11:将 VOUT0 断电 | |||
| [0] 0b0:将 IOUT0 上电 | |||
0x24 |
GPIO-CONFIG |
0x01F5 |
[15] 0b0:写入 0b1,在 GPI 上启用干扰滤波器 |
| [14] 0b0:无关 | |||
| [13] 0b0:写入 0b1,在 GPIO 引脚上启用输出模式 | |||
| [12:9] 0b0000:选择映射到 GPIO 作为输出的 STATUS 功能设置 | |||
| [8:5] 0b1111:在所有通道上启用 GPI 功能 | |||
| [4:1] 0b1010:选择 GPI,触发高/低裕度 | |||
| [0] 0b1:启用 GPIO 引脚的输入模式 | |||
0x20 |
COMMON-TRIGGER |
0x0002 |
[15:12] 0b0000:写入 0b0101,解锁器件 |
| [11:8] 0b0000:写入 0b1010,触发 POR 复位 | |||
| [7] 0b0:如 DAC-X-FUNC-CONFIG 寄存器中相应 SYNC-CONFIG-X 位为 1,则写入 0b1,触发 LDAC 运行 | |||
| [6] 0b0:写入 0b1,基于 DAC-X-FUNC-CONFIG 寄存器中相应 CLR-SEL-X 位,将 DAC 寄存器和输出设置为零代码或中间代码 | |||
| [5] 0b0:无关 | |||
| [4] 0b0:写入 0b1,触发故障转储序列 | |||
| [3] 0b0:写入 0b1,触发 PROTECT 功能 | |||
| [2] 0b0:写入 0b1,读取 NVM 的一行进行故障转储 | |||
| [1] 0b1:写入 0b1,将适用寄存器设置存储到 NVM | |||
| [0] 0b0:写入 0b1,使用现有 NVM 设置重新加载适用寄存器 | |||
| 0x01、0x07、 0x0D、0x13 |
DAC-X-MARGIN-HIGH | 0xBD00 | [15:8] 0xBD:8 位数据更新 MARGIN-HIGH 代码 |
| [7:0] 0x00:无关 | |||
| 0x02、0x08、 0x0E、0x14 |
DAC-X-MARGIN-LOW | 0x4300 | [15:8] 0x43:8 位数据更新 MARGIN-LOW 代码 |
| [5:0] 0x00:无关 |