ZHCAEH8A June 2019 – September 2024 ADS7056 , LMH6642 , LMH6643 , LMH6643Q-Q1 , LMH6644 , OPA192 , OPA2863 , OPA2863A , OPA365 , OPA863 , OPA863A
| 输入 | ADC 输入 | 数字输出 ADS7056 |
|---|---|---|
| VinMin = 0V | AIN_P = 0V,AIN_M = 0V | 000H 或 010 |
| VinMax = 10V | AIN_P = 3.3V,AIN_M = 0V | FFFH 或 409610 |
| Vcc | AVDD | DVDD |
|---|---|---|
| 12V | 3V | 1.65V |
该设计旨在通过衰减输入信号以匹配满量程范围,从而扩大低功耗 SAR ADC 的输入范围。通过调整元件选型部分的值,可实现放大器的不同输入电压范围和 ADC 的满量程范围。该设计中的输入信号首先由 OPA192 高压精密放大器进行缓冲,用于避免信号源阻抗产生增益误差。然后,OPA192 器件输出端的电阻分压器用于衰减信号,然后信号再次由 OPA365 器件进行缓冲。该宽带宽放大器支持在 2.5MSPS 的最大采样速率下使用 ADS7056 器件。此电路方案适用于测试和测量、电器 和工厂自动化与控制 应用。一般来说,此电路可用于电压较高的信号需要与低压单端 ADC 连接的大多数应用。

| 规格 | 目标值 | 计算值 | 仿真值 |
|---|---|---|---|
| 瞬态 ADC 输入稳定性 | < 0.5 × LSB = 91.5µV | 16µV | |
| 带宽 | > 5MHz | 8.09MHz | 7.04MHz |
| 噪声 | < 0.5 × LSB | 20.85µVRMS | 22.74µVRMS |



下图展示了 0V 至 10V 输入的线性输出响应。该图显示了性能在接近 AVDD 和接地时都有所下降。这是由于元件选型 部分中放大器的线性范围所致。为了提高这些极端条件下的性能,可以调整电源,使两个放大器的线性范围都处于 ADC 的满量程范围内。

在 –3dB 点,模拟的带宽近似为 7MHz。带宽受限于 OPA192 器件和 RC 电荷桶电路(Rfilt 和 Cfilt)。如以下公式所示,RC 电路的带宽为 8.2MHz。OPA192 器件具有 10MHz 的带宽,这也会影响电路的总体带宽。所选的带宽目标是采样频率的两倍,以便确保能够适当地稳定。


以下仿真显示了趋稳至 9V 直流输入信号的情况。这种类型的仿真表明采样保持反冲电路已正确选择到 ½ LSB (91.5µV) 范围内。请参阅 SAR ADC 前端元件选型简介 视频,了解有关此主题的详细理论。

本部分详细介绍如何使用简化的噪声计算方法进行粗略估算。OPA192 的噪声通过电阻分压器进行衰减,如下所示:

电阻分压器噪声:

OPA365 噪声密度:

总噪声:

注意,计算值与仿真值之间匹配良好。请参阅计算 ADC 系统的总噪声 视频,了解有关此主题的详细理论。

该性能是在 ADS7056EVM 的修改版本上以 2kHz 输入正弦波测得的。交流性能显示 SNR = 74.4dB 且 THD = –84.07dB,这与该 ADC 的额定性能(SNR = 74.9dB 且 THD = –85dB)非常匹配。此测试是在室温下进行的。有关此主题的更多详细信息,请参阅频域简介。
| 参数 | 数据表规格(典型值) | 测量结果 |
|---|---|---|
| SNR | 74.9dB | 74.4dB |
| THD | -85dB | -84.07dB |

| 器件 | 主要特性 | 链接 | 其他可能的器件 |
|---|---|---|---|
| ADS7056 | 14 位分辨率,SPI,2.5Msps 采样速率,单端输入,AVDD/VREF 输入范围为 2.35V 至 3.6V,DVDD 为 1.65V 至 3.6V。 | 具有 SPI 的 14 位 2.5MSPS 超低功耗、超小型 SAR ADC | 精密 ADC |
| OPA192 | 8kHz 带宽,轨到轨输出,450nA 电源电流,单位增益稳定 | 高电压、轨到轨输入/输出、5µV、0.2µV/°C、精密运算放大器 | 运算放大器 |
| OPA365 | 50MHz 带宽,轨到轨输出,零交叉,低失调电压 100µV,低噪声 4.5nV/√Hz,压摆率 25V/μ s | 2.2V、50MHz 低噪声单电源轨到轨运算放大器 |
德州仪器 (TI),SBAA371 源文件,工具支持