ZHCAEF1 September 2024 MSPM0G3507
本节介绍了硬件设置与每个器件特定 EVM 用户指南中的描述之间的差异。检查以下指南中的硬件设置:
示例代码将 USB2ANY 替换为 LP-MSPM0G3507。可采用两种方法将 LP-MSPM0G3507 连接到 TPS929xxxEVM,此处使用 TPS929240EVM 进行演示。
表 2-1 中列出了这两种连接方法。图 2-1 中显示了 LP-MSPM0G3507 上的各个位置。首先,将 SW1 和 J14 的 PA9 连接在一起。除上述连接外,示例代码中还使用了 LP-MSPM0G3507 的开关 S1(青色)和 S2(绿色)。有关更多详细信息,请参阅节 4.1。在 TPS929xxxEVM 上,必须针对每种模式正确设置跳线。器件特定 EVM 用户指南对此进行了介绍。
| 接口 | 电路板 | UART-RX | UART-TX | +3.3V | GND | +5V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LP-MSPM0G3507 | PA9 | PA8 | J1-1 | J1-22 | J1-21 | |
| CAN | TPS929120CANEVM | J3-13 | J3-14 | J3-15 | J3-16 | +5V (J3-21) |
| UART | TPS929120EVM | J3-3 | J3-4 | J3-5 | J3-6 | \ |
| TPS929160EVM | J29-3 | J29-4 | J29-5 | J29-6 | \ | |
| TPS929240EVM | J4-3 | J4-4 | J4-5 | J4-6 | \ |
图 2-1 LP-MSPM0G3507 上的连接