ZHCAEE5 August   2024 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2如何解码 OPN 信息
  6. 3LMK6C
  7. 4LMK6D
  8. 5LMK6H
  9. 6LMK6P
  10. 7总结
  11. 8参考资料

如何解码 OPN 信息

图 2-1 和图 2-2 演示了 LMK6x 可订购器件型号中编码的信息。

 LMK6D、LMK6H 和 LMK6P 器件型号指南图 2-1 LMK6D、LMK6H 和 LMK6P 器件型号指南
 LMK6C 器件型号指南图 2-2 LMK6C 器件型号指南

该命名规则的结构如下:

表 2-1 LMK6x 命名规则结构(17 位 OPN)
数位 位数 数字含义
1-4 4 产品系列
5 1 输出类型
6 1 子系列选项
7-12 6 输出频率
13 1 温度和电压范围
14-16 3 封装尺寸
17 1 封装方法
表 2-2 LMK6x 命名规则结构(16 位 OPN)
数位 位数 数字含义
1-4 4 产品系列
5 1 输出类型
6 1 子系列选项
7-11 5 输出频率
12 1 温度和电压范围
14-15 3 封装尺寸
16 1 封装方法

如图 2-1 和图 2-2 所述,用于描述频率选项信息的位数可以是 5 位或 6 位,具体取决于器件。无论是 5 位还是 6 位配置,用于指示频率范围的小数点始终位于频率信息的第 3 位之后。小数点位置显示在完整器件型号的第 9 位之后。

不能容纳在 6 位数内的频率信息可以附加一个额外的字符,以指示器件输出频率的精度高于器件型号允许的精度。例如,频率代码“03333A”表示 33.333333MHz 的输出频率。