ZHCAEC3 August 2024 DRV8818
实验室中使用 DRV8818EVM 和函数发生器建立了一个实验设置,其框图如图 2-1 所示。函数发生器用于向具有不同占空比的 VREF 引脚提供周期性电压信号。二极管用于防止反向电流从函数发生器流入 MCU。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| VM | 24V |
| 模式 | 混合衰减 |
| 速度 | 1000pps |
| 运行时 | 5 分钟 |
图 2-2 在 PWM 模式下调节 VREF 时的温升因此,手动降低 VREF 的方法可降低功耗并改善热性能。此外,该方法还允许在不达到热关断 (TSD) 温度值的情况下,增加电机的峰值调节电流值。
图 2-3 显示了一个示例波形,其中蓝色信号表示周期性 VREF 电压,绿色信号表示电机电流,而黄色信号则表示步进信号。
图 2-3 示例波形